Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Historie sukcesów

51 artykułów
13.07.2021

DCL realizuje elastyczne rozwiązanie automatyzacji z wykorzystaniem chwytaka piCOBOT® firmy Piab na robocie UR 10e

DCL Logistics z siedzibą we Fremont w Kalifornii, poszukując elastycznego, łatwego do integracji rozwiązania typu plug-and-play do obsługi pobierania i pakowania przedmiotów do pudeł w ich magazynie przeładunkowym, zdecydowała się na wykorzystanie robota UR 10e w połączeniu z chwytakiem piCOBOT® firmy Piab.

22.06.2021

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań i przekładek do produkcji kart bezpieczeństwa.

Dzięki wykorzystaniu pojedynczego chwytaka składającego się z czterech silikonowych przyssawek B75 firmy Piab, firma Robotecnik zaprojektowała i wyprodukowała robota paletyzującego do wydajnej obsługi operacji znaków końca linii Banca d'Italia.

17.06.2021

Absolutna precyzja w obsłudze termoforów z pierścieniami uszczelniającymi i ich podpór transportowych

Firma Umbra Control będąca integratorem systemów wybrała chwytak Kenos® KCS firmy Piab, w specjalnej wersji z czterema przyssawkami, by precyzyjnie i wydajnie obsługiwać operacje pobierz i umieść firmy Meccanotecnica Umbra na końcu linii przy produkcji uszczelek dla przemysłu motoryzacyjnego.

10.06.2021

Bezpieczny transport granulatu mleka w proszku za pomocą urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab

Polmlek Raciąż, polski producent różnych produktów na bazie mleka, musiał stawić czoła problemowi rozpadu granulatu podczas transportu mleka w proszku. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab okazały się rozwiązaniem, którego szukał. Wyposażeni w eżektor z przepływem w wysokiej próżni, byli w stanie dostosować prędkość, by utrzymać granulat w pożądanym stanie.

7.06.2021

Zautomatyzowana paletyzacja herbaty i soków z chłodni

Paletyzacja kartonów to zwykłe zastosowanie automatyzacji, ale robienie tego z komory chłodniczej, która jest regularnie myta wodą, to szczególne wyzwanie. Motion Controls Robotics sprostało temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej firmy Piab dostarczanej przez Neff Group Distributors.

25.05.2021

Optymalizacja przenoszenia bloków sera

Próżniowe pakowanie bloków sera w folię to główne wyzwanie dla automatyzacji w tej branży. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych przyssawek piGRIP® firmy Piab oraz wysokowydajnych eżektorów próżniowych, producent maszyn i rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji, firma TGW Robotics GmbH, opracował chwytak, który gwarantuje stabilność procesu.

11.05.2021

Tradichem wykorzystuje przenośnik próżniowy firmy Piab do miniaturyzacji aktywnych składników farmaceutycznych

Wielkość ma znaczenie — szczególnie na konkurencyjnych rynkach, takich jak przemysł farmaceutyczny i nutraceutyczny — ze względu na jej bezpośredni wpływ na koszty. Opatentowany przez firmę Tradichems proces Hipering® rozpoczyna się na samym początku łańcucha procesów od miniaturyzacji składników. Dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®p firmy Piab opatentowany przez nią proces jest realizowany w sposób ciągły, co pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu ciśnienia.

22.04.2021

Firma Kora używa urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab do wydajnego napełniania superżywności

Szybkie i łatwe zmiany produktów, zgodność z normami żywnościowymi i farmaceutycznymi i wysoka wydajność energetyczna dla zrównoważonej ochrony zasobów. Dla firmy Kora przenośniki próżniowe Piab stanowią doskonałe połączenie między etapami procesu, ponieważ spełniają te kryteria.

7.04.2021

Firma Piab dostarcza mikrododatki do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych przy pomocy rozwiązania firmy Conberg

Chociaż mikrododatki są ważną częścią dzisiejszej karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, ich mocno zmieniająca się ilość w recepturze stanowi wyzwanie w automatyzacji przenoszenia ze stacji dozowania do miksera. Integrator systemów Conberg w Polsce opracował odpowiednie rozwiązanie oparte na urządzeniu do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab.

6.04.2021

robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super Cup”

Najnowszy produkt w technologii próżniowej firmy Piab zyskał ten przydomek nadany przez robominds, ponieważ po prostu podnosi wszystko, niezależnie od materiału, geometrii czy struktury powierzchni. Takiej wszechstronnej przyssawki brakowało firmie robominds w rozwiązaniach do kompletacji dla klientów z sektora handlu elektronicznego i producentów złożonych produktów.

22.03.2021

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań plastrów sera o różnych rozmiarach przy dużych prędkościach procesu

Dzięki zastosowaniu produkowanych przez firmę Piab przyssawek piGRIP®, zatwierdzonych do kontaktu z żywnością, oraz generatorów podciśnienia COAX® grupa CAMA stworzyła najnowocześniejszy system pakowania, który pozwala na obsługę 280 torebek plastrów sera na minutę.

4.03.2021

Zautomatyzowany transport opakowań makaronu

Wykorzystując pojedynczy chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, firma Selematic stworzyła najnowocześniejszy zautomatyzowany system pakowania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów i znaczącym wzroście wydajności podczas transportu różnych formatów i warstw makaronu.

6.08.2020

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

12.05.2020

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

4.02.2020

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%

Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

4.02.2020

With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace

With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.

Kenos® vacuum gripper
20.09.2017

Głowica chwytaka piankowego Piab Kenos® zapewnia "słodki" sukces

Od czasu instalacji pojedynczego chwytaka piankowego Kenos®, wydajność chwytania pudełek o różnych rozmiarach i wadze została podwojona.

piFLOW®t with piGENTLE®
26.06.2017

Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek

Firma Piab od wielu lat współpracuje z firmą OEM z Włoch, która produkuje maszyny do napełniania kapsułek.

Press shop
18.05.2017

Przyssawki o wysokiej sile tarcia pozwalają na zwiększenie produkcji o 33%

Przyssawki o wysokiej sile tarcia Piab DCF uwalniały przenoszone części znacznie szybciej niż przyssawki konkurencji, co pozwoliło na zwiększenie szybkości tłoczenia prasy z 10 do 13 SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
4.05.2017

Zmniejszenie kosztów instalacji dzięki zastosowaniu eżektora piCOMPACT® typu "wszystko-w-jednym"

Poprzez przejście na nasz eżektor próżniowy piCOMPACT® klient zmniejszył nakłady pracy na instalację oraz oszczędził czas.

Spices
25.04.2017

Rozdzielone urządzenie transportowe - doskonałe rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniami

Dzięki zastosowaniu przenośnika próżniowego Piab piFLOW®f zostało zminimalizowane oddziaływanie alergenów oraz bardzo znacząco ograniczono proces czyszczenia.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj