Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Noticias

161 artículos
29/8/2023

Paletización segura de baterías para vehículos mojadas tras el lavado con ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab

Las ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab desempeñan un papel importante en los sistemas Pick & Place de Gruppo Esea y contribuyen a la posición de liderazgo de este fabricante de baterías para automoción.

From Ground to 20 Meters up: Piab’s Automated System Conveys Corn Seed Coating Powder up to Fourth Floor
7/7/2023

Desde el suelo hasta 20 metros de altura: El sistema automatizado de Piab transporta polvos de recubrimiento para semillas de maíz hasta la cuarta planta

Bayer Hungaria Kft. ya disfruta de las ventajas de la solución automatizada de Piab para el transporte de polvos de recubrimiento para semillas de maíz. La implementación de los transportadores piFLOW®f de Piab redujo completamente la necesidad de manipulación manual. 

El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.
8/6/2023

La solución de paletizado de cajas de cartón con Piab ha mejorado la productividad de Steelgran en un 35%

El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.

6/4/2023

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran

Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…

Plano aspirante Kenos® KVGL de Piab
6/4/2023

Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.

La garra de espuma Kenos® KVGL de Piab está ofreciendo grandes ventajas a MAXPRO…

21/3/2023

La ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas

El labio FLIW (Foam Lip Wide) es la última incorporación a nuestra serie piGRIP®. Totalmente configurable en múltiples combinaciones, es un complemento perfecto para cualquier aplicación…

14/3/2023

Cuatro nuevas incorporaciones a la familia de ventosas para automoción de Piab

La familia de ventosas para automoción de Piab, las planas PAF y con fuelles PAB, se amplía con dos nuevos tamaños para cada una de Ø100 mm y Ø125 mm. 

9/3/2023

Mayor productividad en procesos de envasado, embalaje y paletización de cajas.

Con las series KVG y KVGL de los planos aspirantes Kenos® de Piab, Eklego diseñó y fabricó un sistema de final de línea de última generación…

7/2/2023

La nueva ventosa ECX36 de Piab aumenta la productividad en los procesos de manipulación de huevos.

Una ventosa estable pero delicada a la vez, ideal para procesos de manipulación de huevos también en aplicaciones a alta velocidad. Pruébela ahora

7/2/2023

La nueva ventosa FCX50 de Piab para la manipulación de frutas y hortalizas garantiza un agarre suave de cualquier tipo de fruta, desde aguacates hasta calabacines.

La ventosa FCX50 manipula cualquier fruta independientemente de su forma o textura, incluso fuera del eje, gracias a su diseño de labios múltiples y fuelles flexibles…

8/12/2022

Una selección de garras Joulin se comercializa ahora bajo la marca Kenos®

Ahora, Piab ha integrado tres familias de garras de espuma de Joulin a su cartera de productos Kenos®, mientras que las soluciones para las industrias de trabajo pesado siguen comercializándose bajo la marca Joulin...

8/12/2022

El piCOMPACT®10X SMART de Piab añade funcionalidad a un eyector de pequeño formato

Un eyector inteligente, compacto y eficiente que permite dar el siguiente paso en….

8/12/2022

Paletización simplificada en entornos polvorientos y especialmente exigentes con el nuevo Kenos® Safe&Light

Con una carga útil de hasta 59 kilogramos, dependiendo del tamaño de garra seleccionado, el KSL es ideal para la manipulación de cartón en aplicaciones dentro del sector logístico y del ecommerce…

8/12/2022

Mini pero potente: el nuevo plano aspirante Kenos® MiniGrip ofrece una sujeción estable y rígida incluso en superficies rugosas

El Kenos® KMG es un plano aspirante de espuma por vacío que se puede adaptar a aplicaciones EOAT con espacio limitado, de forma similar a una ventosa…

8/12/2022

Adapte el nuevo y versátil Kenos® FlexiGrip para que se ajuste perfectamente a los requisitos de su aplicación

El nuevo plano aspirante de espuma por vacío Kenos® KFG ofrece muchas ventajas en la producción en serie de productos con superficies irregulares, rugosas, estructuradas o texturizadas…

2/12/2022

La familia de ventosas multifunción de Piab se amplía ahora con una miniventosa de 25 mm y características adicionales

Descubra la auténtica ventosa multifunción de Piab: Las ventosas multiuso MX ofrecen capacidades de agarre extremo en cualquier superficie, desde una bolsa hasta una caja, lo cual las hace ideales para el sector del ecommerce…

13/10/2022

Paletización automática de cajas en la industria alimentaria

Las ventosas BX fabricadas con Duraflex® de doble dureza juntamente con la tecnología de generación de vacío COAX® de Piab han permitido que la empresa Tradicional Panadera pueda paletizar diferentes formatos de cajas de cartón con una única garra.

4/10/2022

Elevar más con menos con la nueva unidad de bomba de vacío piCOBOT®L

Con una capacidad de elevación de hasta 16 kg, el piCOBOT®L es particularmente atractivo para…

3/10/2022

El complejo camino hacia la simplicidad

Nuestro departamento de I+D lleva trabajando con soluciones para la Industria 4.0 desde 2017; yo me uní al equipo en 2020. Puede parecer controvertido, pero…

26/9/2022

Impulse la aceptación de la automatización en el transporte de sólidos a granel con la nueva serie de productos Piab

Las soluciones de transporte por vacío de sólidos, gránulos y partículas pequeñas deben ser fácilmente adaptables, eficientes y sostenibles. Piab sigue promoviendo la evolución de los procesos de fabricación y de las plantas de trabajo con piFLOW® Batch Volume Optimization, una nueva serie de productos de transporte por vacío.

20/9/2022

Manipulación flexible y eficiente de listones de madera en una flejadora

Gracias a los planos aspirantes de espuma Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA ha diseñado y fabricado una solución de embalaje de final de línea instalada en una empresa líder del sur de Europa, una fabricante de componentes para el sector del mueble.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar