Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Истории успеха

57 статей
04.02.2020

With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace

With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.

Kenos® vacuum gripper
20.09.2017

«Сладкий» успех вакуумного захвата Piab Kenos®

Клиент теперь может производить подбор коробок и ящиков большего диапазона размеров и веса.

piFLOW®t with piGENTLE®
26.06.2017

Инновационная конвейерная система для аккуратной, но эффективной транспортировки различных типов таблеток

В ходе испытаний piFLOW®t с piGENTLE™ продемонстрировали невероятные результаты.

Press shop
18.05.2017

Присоски с повышенным коэффициентом трения повышают производительность на 33%

Присоски с повышенным коэффициентом трения Piab DCF отпускали груз гораздо быстрее в сравнении с присосками от конкурентов, и это позволило поднять скорость с 10 до 13 ходов в минуту.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
04.05.2017

Снижение стоимости монтажа благодаря универсальному эжектору piCOMPACT®

Перейдя на вакуумный эжектор piCOMPACT®, клиент существенно сэкономил время и усилия, затраченные на монтаж.

Spices
25.04.2017

Раздельная конвейерная система – идеальное решение проблем загрязнения

Представитель Piab и специалисты нашей компании предложили организовать транспортировку специй и пряностей с помощью вакуумного конвейера piFLOW®f с раздельной (секционной) системой. Она сводила к минимуму влияние материала на оператора и существенно укорачивала процедуру чистки.

Stamping line with Piab friction cups
24.01.2017

Присоски с повышенным коэффициентом трения способны перенести почти на 700 000 штампованных деталей больше

Присоски Piab с повышенным коэффициентом трения обеспечивают плотный захват маслянистых поверхностей и способны противостоять повышенному усилию сдвига, что предотвращает падение грузов и сокращает издержки, связанные с браком.

Dust-free filling
06.12.2016

Наполнение без пыли благодаря вакуумному конвейеру piFLOW®t с пресепаратором

Клиент сделал выбор в пользу решение Piab, поскольку мы сумели достичь практически беспылевого наполнения осушающим веществом.

piFLOW®t tablet conveyor
29.11.2016

Существенное уменьшение числа раскрошенных таблеток благодаря использованию конвейера piFLOW®t с пресепаратором

Таблетки транспортируются с большей безопасностью, что позволило снизить количество брака.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21.06.2016

SAR – интегратор роботов сокращает издержки на сжатый воздух на 50%

Клиент теперь мог задействовать весь потенциал робота и по-прежнему экономить до 50% воздуха.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11.05.2016

Производительность просеивания сахара в кондитерском сегменте возросла на 30%

Теперь процесс автоматизирован и, благодаря сокращению простоя, клиент сумел достичь 30-процентного повышения производительности.

Split unit vacuum conveyor
25.04.2016

Bакуумный конвейер Piab решает проблему загрязнения

Раздельная конструкция конвейера удовлетворила потребность клиента в изолировании фильтра от приемника продукта. Клиент не хотел, чтобы фильтр контактировал с продуктом, резонно опасаясь микробактериального загрязнения.

piFLOW®p vacuum conveyor
02.03.2016

Техника безопасности для химической компании при использовании вакуумных конвейеров Piab

Наш клиент производит продукты и химикаты для передовых материалов. Конструкция Piab, исключающая запыление пространства и снижающая выброс продукта в атмосферу, обеспечила более чистую и безопасную рабочую среду и меньшую потерю транспортируемого материала.

Suction cup RB20x40P
28.02.2016

Улучшение производительности роботизированного производства на 70% благодаря меньшему числу падений груза

Использование прямоугольных присосок RB20x40P и технологии COAX® позволило улучшить производительность на 70% благодаря резкому сокращению числа упавших при транспортировке объектов.

Value Line® suction cups lifting a box
16.02.2016

Истории успеха - Мировой головной производитель оборудования для упаковочной промышленности увеличил производительность

Головной производитель достиг цели, снизив издержки на оборудование и в то же время получив необходимую производительность. Конечный потребитель также заметил повышение производительности наряду со снижением аварийности и устранению проблем, сопутствующих ручной загрузке коробок.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить