Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Success stories

55 artiklar
2021-09-09

Automatisk hantering av stengodsplattor av porslin och relaterade underformat

Tack vare Piabs Kenos® KVG-vakuumgripdon kan extremt många olika storlekar och ytor hanteras med ett enda gripdon. Detta gjorde det möjligt för...

2021-08-31

Uppnå hög flexibilitet och säker plockning av kosmetik med hjälp av Piabs cobotgripdon

Effedi Automation har valt Piabs piCOBOT®-gripdon, COAX®-vakuumteknolgi och BX-sugkoppar för att hantera palleteringsverksamheten för...

2021-08-10

Det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland automatiserar hanteringen av fröer med hjälp av Piabs vakuumtransportörer

Medarbetarsäkerheten och en god resursanvändning tvingade det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland att byta från en manuell till en automatiserad hantering av fröer. Lösningen blev Piabs piFLOWf vakuumtransportörer.

2021-07-21

Best Handling Technology förbättrar ergonomin i 32 arbetsstationer hos sina kund med Piabs gripdon

Friska tillfredsställda medarbetare, ökad effektivitet, flexibilitet och hållbarhet – orsakerna är alltid desamma till att man söker en högre grad av automatisering inom materialhantering, oavsett bransch. German Best Handling Technology kunde uppnå allt detta för sin kund, en ledande logistiktjänstleverantör, med Kenos® gripdon utrustad med sugkoppar.

2021-07-13

Piab piCOBOT®-gripdon på UR-robot skapar flexibel automatiseringslösning

DCL Logistics baserat i Fremont, CA letade efter en flexibel plug-and-play-lösning för att hantera plockning och packning av föremål i lådor i sin färdigställningsanläggning som var enkel att integrera. Valet föll till sist på en UR 10e-robot kombinerad med Piabs piCOBOT®-gripdon.

2021-06-22

Automatisk hantering av lådor och mellanlägg i produktion av säkerhetskort

Med ett enda gripdon med fyra Piab B75-silikonkoppar har Robotecnik utvecklat en paletteringsrobot för effektiv hantering i slutet av Banca d'Italias produktionsanläggning.

2021-06-17

Hantering med högsta precision av varmformar med tätningsringar och tillhörande transportstöd

Systemintegratören Umbra Control väljer Piabs Kenos® KCS-gripdon i ett speciellt utförande med fyra sugkoppar för noggrann och effektiv ”plocka-och-placera”-hantering vid slutstationen i Meccanotecnica Umbras produktion av tätningar till fordonsindustrin.

2021-06-10

Säker transport av torrmjölkspulver med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p

Polmlek Raciaz, en polsk tillverkare av olika torrmjölksbaserade produkter, hade ett problem med söndersmulning av pulverkornen under transporten i processen. De upptäckte att Piabs vakuumtransportör piFLOW®p var lösningen de behövde. Med ejektorn som ger ett högt vakuumflöde kunde man justera hastigheten för lämplig hantering av pulvret.

2021-06-07

Automatiserad palletering av iste och juicer från kylrum

Palletering av kartonger är en vanlig automatisk applikation, men att göra det från ett kylrum som regelbundet spolas med vatten för att hållas rent är en enorm utmaning. Motion Controls Robotics löste detta med att använda vakuumteknik från Piab tillhandahållen av Neff Group Distributors.

2021-05-25

Rätt hantering av ostblock

Hantering av ostblock förpackade i plastomslag är en stor utmaning inom processaturomatisering. Med Piab:s piGRIP® konfigurerbara sugkoppar och högeffektiva vakuumejektorer har maskin- och anläggningsbyggaren TGW Robotics GmbH utvecklat ett gripdon som garanterar en stabil process.

2021-05-11

Tradichem miniatyriserar aktiva läkemedelsingredienser med Piabs vakuumtransportör

Storleken har betydelse, speciellt på konkurrensutsatta marknader som läkemedel och kosttillskott, eftersom det ger direkta effekter på kostnaderna. Tradichems patenterade Hipering®-process är det första steget i processkedjan för miniatyrisering av ingredienserna. Tack vare Piabs vakuumtransportör piFLOW®p matas den patenterade processen kontinuerligt varigenom erforderligt tryck underhålls.

2021-04-22

Kora använder Piabs piFLOW®p vakuumtransportör för effektiv fyllning av supermat

Snabba och enkla produktändringar, efterlevnad av livsmedels- och läkemedelsstandarder och hög energieffektivitet för hållbar resursbevaring. Piabs vakuumtransportörer är den perfekta länken mellan Koras processteg, eftersom de uppfyller just dessa kriterier.

2021-04-07

Piab transporterar mikrotillsatser till djurmat i Conberg-lösning

Mikrotillsatser är en viktig ingrediens i dagens djurfoder men mängden varierar efter recept, vilket kan innebära en utmaning inom automatisering av överföringen från doseringsstationerna till omröraren. Den polska systemintegratorn Conberg har utvecklat en passande lösning baserad på Piabs piFLOW®f vakuumtransportör.

2021-04-06

robominds kallar Piab:s nya MX-sugkopp för ”supersugkoppen”

Enligt robominds har Piabs:s senaste vakuumprodukt förtjänat sitt smeknamn eftersom den lätt lyfter vad som helst, oavsett material, form och ytstruktur. robominds har alltid saknat denna universalsugkopp för sina plockningsapplikationer till kunder i e-handeln och tillverkare av komplexa produkter.

2021-03-29

Automatisk hantering av ostskivspåsar i olika format vid höga processhastigheter

Genom att använda två Piab-produkter, sugkopparna piGRIP®, certifierade för livsmedelskontakt, med COAX® vakuumgeneratorer, har CAMA Group skapat ett modernt förpackningssystem för att hantera 280 ostskivspåsar per minut.

2021-03-04

Automatisk hantering av pastapaket

Med användningen av en enda Kenos® KVGL-vakuumgripare från Piab har Selematic skapat ett toppmodernt automatiskt packningssystem som uppnår en avsevärd kostnadsminskning och en viktig produktivitetsökning vid hantering av olika format och olika lager av pasta.

2020-08-06

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

2020-05-13

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

2020-02-04

Piabs hybridpåsgripare ökade produktiviteten med 33 %

Sapho kan numera palletera 9 säckar per minut istället för 6 med det gamla systemet. Dessutom går processen smidigare och det blir inga skador på säckarna.

2020-02-04

Sapho ökar tempot tack vare Piabs påsgripare

Med Piabs hybridpåsgripare kunde Sapho snabba upp sina cykeltider avsevärt för att kunna stå väl rustade inför vintersäsongens efterfrågan på vägsalt.

Kenos® vacuum gripper
2017-09-20

Piabs Kenos® griphuvud med skumgummi har stora framgångar

Palleteringseffektiviteten fördubblas, eftersom ett enda Kenos® griphuvud kan plocka flera lådor av olika storlekar och vikter.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför