Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Actualités

83 articles
06/07/2021

Le transport facilité grâce à l’optimiseur des cycles de transport (CCO) du piFLOW®p SMART de Piab

Que diriez-vous de pouvoir transporter plus de matières en même temps, tout en exigeant moins de compétences de la part des opérateurs et en économisant sur les dépenses énergétiques ? Si l’idée vous plaît, consultez la dernière édition de la série de transporteurs premium de Piab.

29/06/2021

Piab lance la série d’éjecteurs Vacuplus destinés aux applications d’entrée et de milieu de gamme

Chez Piab, nous avons pour ambition de toujours mieux satisfaire notre clientèle mondiale, et c’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux éjecteurs Vacuplus, conçus pour répondre aux applications d’entrée et de milieu de gamme pour lesquelles les performances de l’éjecteur sont primordiales.

29/06/2021

Piab agrandit sa nouvelle série de ventouses pour les applications automobiles en ajoutant trois nouvelles sous-familles

Piab a le plaisir de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes d’emboutissage à petite et moyenne vitesse. Ces nouvelles ventouses viennent parachever un programme désormais complet de 22 nouvelles ventouses.

08/06/2021

Lancement de piSAFE® - Le programme complet est maintenant disponible

Le programme piSAFE® de Piab est désormais complété par la Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® et la Mini-Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® pour les systèmes centralisés, ce qui marque l'achèvement du programme piSAFE®.

01/04/2021

Piab est fier d’annoncer le lancement du nouveau programme piSAFE®

Le nouveau programme piSAFE® de Piab offre de nouveaux avantages dans les applications où la sécurité, la flexibilité, la vitesse et les performances sont essentielles.

01/04/2021

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet : BFFT80P-2

Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 80 mm de diamètre.

16/03/2021

Le dispositif de prise d’objet n°1 : Piab est fier de présenter la nouvelle famille de ventouses MX

Le dispositif de prise d’objet n°1. La famille de ventouses MX est excellente pour la prise d’objets divers, surtout dans les secteurs de la logistique, de l’entreposage, de l’e-commerce et du recyclage.

01/03/2021

Piab évolue : lancement aujourd’hui d’un tout nouveau site Web centré sur les clients

Avec plus de 650 000 utilisateurs par an, Piab a décidé de monter la barre de l’identité visuelle et de l’expérience utilisateur avec un nouveau site Web. Grâce à de nombreux entretiens, Piab a créé un site Web encore plus axé sur les clients, qui se concentre sur les clients existants et les visiteurs.

30/11/2020

Piab améliore les lèvres sacs (BGI) piGRIP® : elles sont spécialement conçues pour soulever les sacs en plastique robustes et fins/délicats

La lèvre BGI est parfaite pour la prise de sacs robustes et de poches tenant debout, contenant des aliments ou des substances liquides ou solides. La lèvre BGI-2 offre également d’excellents résultats pour la prise de sacs en plastique fins/délicats.

30/11/2020

Piab est fier de présenter le piSOFTGRIP® 50-2, un préhenseur à pincement à deux doigts.

Piab agrandit une fois encore la famille pi-SOFTGRIP® avec un nouveau préhenseur à pincement, développé pour l’automatisation de l’industrie agroalimentaire et du chocolat.

02/11/2020

Piab produit une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile

Piab est fier de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes de presse à petite et moyenne vitesse.

02/11/2020

Piab présente une offre de transporteurs pneumatiques pour le secteur de la fabrication additive

Grâce à son expérience approfondie dans la manutention de matériaux au sein de l’industrie pharmaceutique, alimentaire et de produits chimiques, Piab élargit maintenant son offre au secteur de la fabrication additive.

01/11/2020

Piab ajoute le COMPACT10E au programme des pompes compactes

Le programme de pompes compactes Piab s’agrandit avec un nouveau produit, le COMPACT10E, afin de compléter le programme des petites pompes de 10 mm.

01/09/2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab poursuit le développement informatique de la plateforme logicielle piFLOW®p SMART, qui se concentre sur la facilité d’utilisation et l’amélioration/l’ajout de fonctionnalités

01/09/2020

Piab élargit le programme piSOFTGRIP® avec le piSOFTGRIP® 30-3

Piab est fier de présenter un tout nouveau petit préhenseur souple piSOFTGRIP®, développé tout particulièrement pour l’industrie agroalimentaire et entre autres du chocolat.

01/09/2020

ECU-15 - Boîtier de commandes électriques piFLOW®

La nouvelle plateforme logicielle pour l’ECU-15 et l’ECU-15S peut facilement être mise à niveau avec de nouvelles versions logicielles, permettant ainsi l’ajout de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

30/06/2020

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet

Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 60 mm de diamètre.

31/05/2020

Le piCOBOT® est maintenant disponible avec une configuration plug and play pour les robots Fanuc CR4 / CR7

Grâce à l’outil de configuration en ligne convivial, les clients de Piab pourront maintenant avoir le piCOBOT® spécifique aux robots Fanuc CR4 et CR7.

31/05/2020

Le système de préhension Kenos® KVG60 est maintenant disponible pour être configuré avec les ventouses Piab

Avec ce nouvel outil de configuration, il est facile et rapide de concevoir numériquement un système de préhension KVG60 équipé de la génération de vide ainsi que des ventouses et des clapets de régulation de débit de Piab.

31/05/2020

Piab ajoute trois nouvelles tailles à sa gamme de soufflets rectangulaires

Piab étend sa gamme de ventouses à soufflets rectangulaires avec trois nouvelles ventouses présentant un soufflet supplémentaire : la RBL20x45, la RBL30x55 et une toute nouvelle ventouse « carrée », la RBL60x60.

05/05/2020

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients

A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer