提案

カテゴリー

製品

内容

ニュース

82 記事
2020/03/31

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

2020/03/01

piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア

piFLOW®fcバキュームコンベアは、チョコレート、クッキー、スナックなどの材料、コーヒー豆のほか、特定の化学原料の搬送も実現します。

2020/02/11

Piab は”Employer of the Year”を受賞しました!

私達は、建設および製造業界部門で年間最優秀雇用者に選ばれたことを非常に誇りに思います。

2020/01/21

真空発生器のデジタル機能により、ロボットハンドリングシステムの予知保全を実現

Piabは、インダストリー4.0機能をサポートするため主力製品である「piCOMPACT®真空エジェクター」シリーズをアップグレードしました。

2019/11/11

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

2019/10/06

piCOBOT®のコラボレーションを拡大

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

2019/10/02

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

2019/09/01

迅速な材料切り替えが可能な新バキュームコンベア

新型バキュームコンベア piFLOW®pSMART は機械学習によって、真空搬送を新たなレベルに引き上げます。

2019/08/06

プラスチック業界向けの高度なEOATソリューション

Piabは、型からプラスチック部品を取り外すために特別設計されたバキュームグリッパーをご用意しています。

2019/06/23

ベローズカップシリーズに新サイズ65 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径65mmを追加し、ラインナップを拡張します。

2019/06/10

繊細なワークを扱うためのユニークな真空ソフトグリッパー

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

2019/06/04

切り替えのチャンピオン

搬送素材を1時間でなく10分で変更する。piFLOW®p SMART は6倍早い切り替えを提供します。

2019/06/03

ベローズカップのコンフィグレータに新サイズ90 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径90mmを追加し、ラインナップを拡張します。

2019/04/18

3Dプリンターへの安全な粉体搬送 - Piab

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

2019/04/04

袋物パレタイジング向け高耐久グリッパー

piabは、幅広い種類の製品のパレタイジングに利用できる最大可搬重量が25kgおよび50kgのアームエンドツールを販売開始します。

2019/04/03

ベローズカップシリーズに新サイズを追加

新サイズ、追加のフィッティング、コンフィグレータの更新

2019/03/29

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

「piSOFTGRIP®は繊細なワークや、把持するのが難しいワークに対して費用対効果の高いソリューションです。

2019/03/20

スマートで安全な次世代の真空エジェクター

「piCOMPACT®23 SMART」は、オプトカプラ内蔵により操作の安全性を保証します。

2019/03/14

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

製品を比較

0アイテム追加
比較