Podciśnieniowe narzędzie do chwytania produktu
Eżektory próżniowe i przyssawki do przenoszenia, montażu i pakowania produktów.
Do automatyzacjiPrzenoś proszki, granulki i małe elementy
Przenośniki próżniowe i maszyny łączące
Do rozwiązań transportowychUdoskonalona automatyzacja z wykorzystaniem technologii próżniowej
Podciśnieniowe systemy przenoszenia i narzędzia do robotów firmy Piab są wykorzystywane w każdym sektorze przemysłowym na całym świecie. Nasze dopasowane rozwiązania wspierają aplikacje od przenoszenia surowego materiału do montażu, sortowania i pakowania pojedynczych elementów niezależnie od rozmiaru, wagi, kształtu lub rangi w procesie produkcyjnym.
Produktywność
Rozwiązania podciśnieniowe firmy Piab znacznie zmniejszają nakład pracy ręcznej, zwiększając produktywność, zapewniając stałą wydajność i utrzymując standardy jakości.
Elastyczność
Systemy podciśnieniowe ograniczają szkodliwe dla zdrowia zadania związane z pracą i umożliwiają bezpieczną obsługę komponentów przemysłowych, od proszków i ziaren po pojedyncze elementy o znacznych rozmiarach i masie.
Zrównoważony rozwój
Ze względu na swoją technologię i konstrukcję, systemy próżniowe Piab zapewniają długą żywotność, minimalną konserwację i niskie zużycie energii, co redukuje wpływ na środowisko.
Gdzie znajduje się Twoje przedsiębiorstwo?
COAX® - najwyższej jakości eżektory próżniowe
System oparty na naszych, uznanych na całym świecie eżektorach COAX® zapewnia trzykrotnie większy przepływ próżni niż konwencjonalne systemy podciśnieniowe, umożliwiając zwiększenie szybkości cyklu i zmniejszenie zużycia energii. Piab wynalazł COAX®, dlatego nasze pompy próżniowe są w przeważającej mierze oparte na tej technologii eżektorów.
Zapytaj nas o wszystko.
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów ds. automatyzacji, aby dowiedzieć się, jak usprawnić swój proces.
Dział Automatyki Próżniowej
Dział Automatyki Próżniowej Piab jest światowym liderem w dziedzinie technologii podciśnieniowej i narzędzi do robotów zwiększających produktywność, bezpieczeństwo i wydajność we wszystkich sektorach przemysłowych. Dzięki połączeniu standardowych produktów i indywidualnych rozwiązań, zapewniamy bezpieczne środowisko pracy przy minimalnym zużyciu energii i stratach materiału.
OdkrywajProdukty i rozwiązania
Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami
Konfigurator produktów Piab jest skutecznym narzędziem dla wszystkich klientów. Został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu wyboru produktu poprzez doświadczenie wsparte treściami informacyjnymi, obrazami i funkcjami. Płynne przejście od wyszukiwania i dostosowywania produktu do wyceny lub złożenia zamówienia.
Do konfiguratoraSkonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami
Konfigurator produktów Piab jest skutecznym narzędziem dla wszystkich klientów. Został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu wyboru produktu poprzez doświadczenie wsparte treściami informacyjnymi, obrazami i funkcjami. Płynne przejście od wyszukiwania i dostosowywania produktu do wyceny lub złożenia zamówienia.
Do konfiguratoraPotrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy dostosować rozwiązania do Twoich potrzeb.
Zalety transportu próżniowego
Dowiedz się, jak działa transport próżniowy, aby przemieszczać proszki, granulki i małe elementy. Zapoznaj się z tym, jak te rozwiązania prezentują się w porównaniu z mechanicznymi opcjami transportu, takimi jak przenośniki ślimakowe (ślimaki), taśmowe oraz windy kubełkowe.
Dowiedz się więcejPrzenośniki próżniowe dla proszków o dużej gęstości nasypowej, granulatów i małych elementów.
Najnowsze informacje
Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D
Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
Poznaj swoje możliwości z Piab.
Skontaktuj się z nami w dogodnym dla Ciebie momencie, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację.
Zarejestruj się
Utwórz bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści
- Pliki CAD
- Dostępność produktów
- Arkusze danych
- Zapytania ofertowe
- Instrukcje obsługi
- Zapytanie ofertowe
- Białe księgi