Nowości

Piab przedstawia piFLOW®am
piFLOW®am to małe urządzenie do transportu materiałów sypkich zaprojektowane w oparciu o wymagania producentów OEM w segmencie druku przestrzennego…

Zagrożenia ergonomiczne i jak je eliminować
Automatyzacja obsługi materiałów może radykalnie ograniczyć częstotliwość występowania zagrożeń w pracy i umożliwić zapewnienie ergonomicznych warunków pracy...

Zagrożenia dla układu oddechowego i jak je eliminować
Przenośniki próżniowe firmy Piab dostarczają proste i higieniczne rozwiązanie eliminujące zagrożenia dla układu oddechowego…

Transport części mebli za pomocą chwytaka firmy Piab jest dziecinnie prosty
Firma GO GmbH w Hemmoor, która zajmuje się budową maszyn, poszukiwała uniwersalnego chwytaka, którego można by użyć do układania części mebli luzem oraz zapakowanych na paletach, jak i też samych palet. Jako rozwiązanie...

Piab rozszerza program Kenos® Sack Gripper o nowe rozmiary, pierścień uszczelniający i opcje wydajności
Chwytak KSG jest teraz dostępny w nowym, mniejszym rozmiarze. Do opcji dostępnych w programie chwytaków KSG dodano nowy niebieski pierścień uszczelniający. Ponadto KSG może być teraz konfigurowany....

Piab rozszerza program zaworów rewersyjnych Kenos® o modele do montażu bezpośredniego i modele 5-przyłączeniowe
Zawór zwrotny KRV steruje przepływem powietrza i jest zwykle stosowany w układach z zewnętrznym generatorem podciśnienia. Solidne i niezawodne zawory KRV oferowane są w wersjach dla...

Piab rozszerza gamę produktów VGS™ o VGS4005
VGS4005 jest przystosowany do zastosowań o średnim zasięgu, w których potrzebna jest mniejsza głębokość podciśnienia. Eżektory chwytaków próżniowych są wytrzymałe, łatwe w użyciu i zaprojektowane do...

Piekarnia przemysłowa Austerschmidt w Niemczech automatyzuje przenoszenie nasion dzięki urządzeniom do transportu materiałów sypkich firmy Piab
Chęć wsparcia pracowników i uważne wykorzystanie zasobów skłoniły piekarnię przemysłową Austerschmidt w Niemczech do zmiany procesu przenoszenia nasion z ręcznego na automatyczny. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab uznali za kluczowe narzędzia.

Dzięki chwytakowi firmy Piab firma Best Handling Technology poprawia ergonomię swojego klienta na 32 stanowiskach roboczych
Zdrowi, zadowoleni pracownicy, zwiększona wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój – niezależnie od branży powody wprowadzenia wyższego stopnia automatyzacji zadań obsługi są zawsze takie same. Niemiecka firma Best Handling Technology była w stanie osiągnąć to wszystko dla swojego klienta, czołowego dostawcy usług logistycznych, dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® wyposażonemu w przyssawkę.

DCL realizuje elastyczne rozwiązanie automatyzacji z wykorzystaniem chwytaka piCOBOT® firmy Piab na robocie UR 10e
DCL Logistics z siedzibą we Fremont w Kalifornii, poszukując elastycznego, łatwego do integracji rozwiązania typu plug-and-play do obsługi pobierania i pakowania przedmiotów do pudeł w ich magazynie przeładunkowym, zdecydowała się na wykorzystanie robota UR 10e w połączeniu z chwytakiem piCOBOT® firmy Piab.

Proste przenoszenie dzięki piFLOW®p SMART z optymalizatorem cyklu transportowego (CCO) firmy Piab
Czy przenoszenie większej ilości materiału naraz, przy mniejszych wymaganiach dotyczących wyszkolenia operatora i jednoczesnej oszczędnościach na kosztach energii, nie byłoby świetne? Jeśli uważasz, że tak, zapoznaj się z najnowszą edycją linii wysokiej jakości przenośników firmy Piab.

Firma Piab wprowadza na rynek serię eżektorów Vacuplus do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki
W firmie Piab zawsze pragniemy poszerzać nasze globalne portfolio, dlatego z przyjemnością wprowadzamy na rynek nasze eżektory Vacuplus, dostosowane do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki, które wymagają wydajnych eżektorów bez kompromisów.

Firma Piab rozszerza swoją nową serię przyssawek dla przemysłu motoryzacyjnego, wprowadzając trzy nowe podrodziny produktów
Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek motoryzacyjnych przeznaczonych do zastosowań związanych z montażem nadwozi oraz części, a także w liniach prasujących o niskiej/średniej prędkości. Te nowe przyssawki stanowią dopełnienie kompletnego programu, w skład którego wchodzą teraz łącznie 22 przyssawki.

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań i przekładek do produkcji kart bezpieczeństwa.
Dzięki wykorzystaniu pojedynczego chwytaka składającego się z czterech silikonowych przyssawek B75 firmy Piab, firma Robotecnik zaprojektowała i wyprodukowała robota paletyzującego do wydajnej obsługi operacji znaków końca linii Banca d'Italia.

Absolutna precyzja w obsłudze termoforów z pierścieniami uszczelniającymi i ich podpór transportowych
Firma Umbra Control będąca integratorem systemów wybrała chwytak Kenos® KCS firmy Piab, w specjalnej wersji z czterema przyssawkami, by precyzyjnie i wydajnie obsługiwać operacje pobierz i umieść firmy Meccanotecnica Umbra na końcu linii przy produkcji uszczelek dla przemysłu motoryzacyjnego.

Bezpieczny transport granulatu mleka w proszku za pomocą urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab
Polmlek Raciąż, polski producent różnych produktów na bazie mleka, musiał stawić czoła problemowi rozpadu granulatu podczas transportu mleka w proszku. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab okazały się rozwiązaniem, którego szukał. Wyposażeni w eżektor z przepływem w wysokiej próżni, byli w stanie dostosować prędkość, by utrzymać granulat w pożądanym stanie.

piSAFE® launch – pełny program jest już dostępny
Program piSAFE® firmy Piab został teraz uzupełniony o podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® i podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® Mini do systemów scentralizowanych, co oznacza zakończenie programu piSAFE®.

Zautomatyzowana paletyzacja herbaty i soków z chłodni
Paletyzacja kartonów to zwykłe zastosowanie automatyzacji, ale robienie tego z komory chłodniczej, która jest regularnie myta wodą, to szczególne wyzwanie. Motion Controls Robotics sprostało temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej firmy Piab dostarczanej przez Neff Group Distributors.

Optymalizacja przenoszenia bloków sera
Próżniowe pakowanie bloków sera w folię to główne wyzwanie dla automatyzacji w tej branży. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych przyssawek piGRIP® firmy Piab oraz wysokowydajnych eżektorów próżniowych, producent maszyn i rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji, firma TGW Robotics GmbH, opracował chwytak, który gwarantuje stabilność procesu.

Tradichem wykorzystuje przenośnik próżniowy firmy Piab do miniaturyzacji aktywnych składników farmaceutycznych
Wielkość ma znaczenie — szczególnie na konkurencyjnych rynkach, takich jak przemysł farmaceutyczny i nutraceutyczny — ze względu na jej bezpośredni wpływ na koszty. Opatentowany przez firmę Tradichems proces Hipering® rozpoczyna się na samym początku łańcucha procesów od miniaturyzacji składników. Dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®p firmy Piab opatentowany przez nią proces jest realizowany w sposób ciągły, co pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu ciśnienia.

Firma Kora używa urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab do wydajnego napełniania superżywności
Szybkie i łatwe zmiany produktów, zgodność z normami żywnościowymi i farmaceutycznymi i wysoka wydajność energetyczna dla zrównoważonej ochrony zasobów. Dla firmy Kora przenośniki próżniowe Piab stanowią doskonałe połączenie między etapami procesu, ponieważ spełniają te kryteria.