建议

分类

产品

内容

News

159 篇文章
Press shop
2017/5/18

摩擦吸盘可以提升33%的冲压产量

Piab DCF摩擦吸盘释放部件的速度比竞争对手的吸盘更快,使冲压机的速度从每分钟冲压10次提升到每分钟可冲压13次。

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017/5/4

piCOMPACT®一体式真空发生器,帮你减少组装成本

通过改用我们的piCOMPACT®真空发生器,客户可以减少安装工作量,节省宝贵时间。

Spices
2017/4/25

分离输送系统为解决污染源问题提供理想方案

采用配置分离系统的真空输送机piFLOW®f运输香料,在该系统中操作人员与过敏产品的接触面积最小,同时清洁过程也大为简化。

Stamping line with Piab friction cups
2017/1/24

Piab摩擦吸盘助力一条冲压生产线每年产出700,000多个零件!

Piab摩擦吸盘可以牢固抓取油性表面,并可靠耐受高剪切力,由此彻底“消灭”了零件掉落问题,同时还大幅降低了零件损坏带来的经济损失。

Dust-free filling
2016/12/6

带预分离器的piFLOW®t真空输送机可靠实现无尘填充!

带预分离器的piFLOWt真空输送机实现了几乎无尘的干燥剂填充,客户最终选择了Piab的技术解决方案。

piFLOW®t tablet conveyor
2016/11/29

带预分离器的piFLOW®t片剂真空输送机大幅降低片剂破碎风险!

现在,片剂采用了对产品更为温和的运输方式,显著降低了废品率。

SAR robot with piCOMPACT®10X
2016/6/21

SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

客户能够完全发挥机器人的全部潜力、节约50%的气体,并且,安装速度也大大加快。

Vacuum conveyor piFLOW®f
2016/5/11

糖果制造商显著提升食糖筛选产能达30%

Piab解决方案后帮助客户实现了全自动化生产,此外,得益于停机时间的大幅降低,产能也提升了30%。

Split unit vacuum conveyor
2016/4/25

成功案例:Piab真空输送机帮助制药厂顺利破解微生物污染难题

出于对微生物污染的担忧,客户不希望看到过滤器“浸没”在所输送产品之中,Piab的分体式真空输送机解决方案能够在过滤器和产品接收容器之间实现有效隔离,正是客户的最佳之选。

piFLOW®p vacuum conveyor
2016/3/2

安全至上 — 化学公司选择Piab真空输送机

在一家为先进材料生产化学品和其他物料的化学公司里,生产流程中的重要一环是将衣康酸输送到反应釜。

Suction cup RB20x40P
2016/2/28

降低产品跌落风险,提升机器人工作效率70%

采用RB20x40P吸盘和COAX®真空发生技术后,OEM厂商显著降低了产品跌落次数,生产效率提升高达70%。

Value Line® suction cups lifting a box
2016/2/16

成功案例 - Piab产品帮助国际包装行业OEM厂商显著提高机器人工作效率并降低运营成本

OEM厂商最终实现了自己的目标,不仅显著提高了生产效率还大幅降低了应用成本以及事故率,大大改善了工作人员的工作环境。

比较产品

已添加 0 个物品
比较