Zautomatyzowane rozwiązania dla sektora logistyki i magazynowania
Wszechstronna oferta rozwiązań Piab o napędzie elektrycznym i próżniowym dla sektora logistyki oraz magazynowania została opracowana w celu zapewnienia wydajności, niezawodności i możliwości spełnienia współczesnych, wysokich wymagań obsługi produktów.
Zrównoważony rozwój
Energooszczędne rozwiązania Piab napędzane elektrycznie i próżniowo zmniejszają koszty operacyjne oraz wpływ na środowisko, dostosowując się do praktyk związanych z zrównoważonych rozwojem w obrębie logistyki, we wszystkich głównych sektorach przemysłu.
Niezawodność
Nieustająca wydajność firmy Piab objawia się niezawodnym działaniem naszych rozwiązań w zakresie transportu elektrycznego i próżniowego, które maksymalizują przepustowość w różnych zastosowaniach logistycznych oraz magazynowych.
Elastyczność
Produkty Piab oferują nieograniczone możliwości dzięki modułowej konstrukcji i zdolności adaptacji, pozwalając na łatwą konfigurację i dostosowywanie do specyficznych potrzeb aplikacji we wszystkich sektorach przemysłu.
Automatyzacja każdego etapu procesu w logistyce i magazynowaniu
Zautomatyzuj proces rozładunku dzięki inteligentnym rozwiązaniom logistycznym
Piab oferuje zaawansowaną technologię próżniową w celu automatyzacji procesu rozładunku ciężarówki. Nasze rozwiązania obejmują pompy próżniowe i narzędzia chwytające z przyssawkami lub pianką, aby zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i prawdziwą ergonomię. Piab umożliwia szybką i bezpieczną obsługę materiałów przy zminimalizowanym ryzyku obrażeń ciała lub uszkodzenia produktów. Nasze inteligentne systemy logistyczne są zgodne ze wszystkimi normami i przepisami bezpieczeństwa, w tym z oznakowaniem CE, co gwarantuje, że sprzęt spełnia istotne wymagania zapewniające ochronę i higienę pracy.
Precyzyjna depaletyzacja
Wykorzystując zaawansowaną technologię próżniową i modułowe komponenty połączone w wyrafinowane rozwiązania związane z magazynowaniem, Piab zapewnia dokładne, wydajne i bezpieczne podnoszenie produktów oraz pudeł z palet, gwarantując elastyczną, opłacalną automatyzację i ograniczając ręczną obsługę. Nasze wszechstronne pompy próżniowe, chwytaki i wysokowydajne przyssawki lub pianka to przykłady narzędzi powodujących, że nasze systemy do depaletyzacji przodują w swojej dziedzinie.
Ostrożne chwytanie i sortowanie
Przemyślane pompy podciśnieniowe i chwytaki w połączeniu z bogatym asortymentem standardowych oraz modułowych przyssawek ze sprytnymi akcesoriami, zapewniają bezkonkurencyjną obsługę produktów przemysłowych. Piab zapewnia precyzyjne chwytanie i sortowanie dzięki technologii elektrycznej i podciśnieniowej oraz konfigurowalnym komponentom. Wszystkie nasze rozwiązania logistyczne i magazynowe wspomagane przez koboty są wyposażone w oprogramowanie typu plug & play oraz unikalne funkcje oszczędzania energii.
Zapytaj nas o wszystko.
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów ds. automatyzacji, aby dowiedzieć się, jak usprawnić swój proces.
Perfekcyjne pobieranie pojemników
Zaawansowane, lekkie chwytaki podciśnieniowe firmy Piab wznoszą na nowy poziom pobieranie pojemników przez koboty. Nasze innowacyjne rozwiązania magazynowe dokładnie identyfikują i bezpiecznie chwytają każdy przedmiot, niezależnie od rozmiaru, wagi, struktury powierzchni lub wysokości, bez konieczności wymiany narzędzi. Poprawiając szybkość podnoszenia i zapewniając niezawodną obsługę, Piab udoskonala proces pobierania pojemników, dzięki czemu sprytna logistyka i operacje magazynowe są bardziej wydajne niż kiedykolwiek wcześniej.
Wydajna obsługa wszystkich pojemników dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom magazynowym
Kompaktowe i lekkie pompy próżniowe Piab, w połączeniu z wszechstronnymi chwytakami i specjalistycznymi przyssawkami, zapewniają wydajną obsługę pojemników, niezależnie od ich typu i materiału, z którego zostały wykonane. Wykorzystując naszą zaawansowaną technologię COAX®, Piab gwarantuje bezpieczne, precyzyjne oraz szybkie chwytanie, podnoszenie i przenoszenie w ramach każdej, zautomatyzowanej operacji magazynowej. Naszym celem jest zwiększenie wydajności, przepustowości i zmniejszenie ręcznego wysiłku.
Zmaksymalizuj możliwości swojego kobota dzięki pompom elektrycznym
Energooszczędna technologia pomp elektrycznych Piab pozwala na większą elastyczność w każdym sektorze przemysłowym. Ponieważ nie jest wymagana infrastruktura związana ze sprężonym powietrzem, koboty mogą być umieszczane oddzielnie w zakładzie magazynującym, oferując większą swobodę ruchu dzięki mniejszej liczbie przewodów i kabli. Z racji tego, że nasze przyjazne dla pracowników chwytaki są także lekkie, pozwala to na maksymalizację udźwigu ramion kobotów. Przekłada się to generalnie na zwiększenie produktywności i efektywność energetyczną magazynu w obrębie całego zakładu.
Poznaj swoje możliwości z Piab.
Skontaktuj się z nami w dogodnym dla Ciebie momencie, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację.
Dokonaj całej paletyzacji przy użyciu jednego chwytaka
Elastyczność jest kluczem do paletyzacji. Dzięki zarówno standardowym, jak i niestandardowym projektom, Piab umożliwia firmie paletyzację różnych produktów za pomocą jednego narzędzia chwytającego. Nasze wszechstronne przyrządy mogą obsługiwać dowolny kształt, rozmiar, jakość powierzchni lub materiał, co zapewnia niezawodną, usprawnioną paletyzację oraz operowanie arkuszami bez konieczności ręcznej pracy. Prawdziwa wydajność logistyczna bez ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia produktów przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów energii.
Zwiększ paletyzację za pomocą kobota
Najwyższej klasy ekspertyza firmy Piab w zakresie paletyzacji kobotów ma swoje odzwierciedlenie w naszym udanym portfolio chwytaków jej dedykowanych oraz modułowych przyssawkach dostarczających precyzyjne i elastyczne rozwiązania magazynowe w różnych sektorach przemysłu. Każdy produkt został starannie zaprojektowany pod kątem kompaktowości i energooszczędności, zwiększając szybkość, dokładność oraz elastyczność, aby zmaksymalizować przepustowość w zautomatyzowanych operacjach magazynowych. Przyjazne dla użytkownika konfiguracje typu plug-and-play oraz łatwa konserwacja zapewniają szybką instalację i znacznie skracają czas przestojów, dzięki czemu nasze rozwiązania są zarówno wydajne, jak i niezawodne.
Odkryj więcej zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych.
Piab wspiera kilka dodatkowych rozwiązań logistycznych i magazynowych dzięki szerokiej ofercie pomp próżniowych, chwytaków, przyssawek, opcjonalnych funkcji oraz odpowiednich akcesoriów:
Rozwiązania dla mikrocentrów logistycznych
Obsługa arkuszy przekładek
Obsługa puszek i słoików
Obsługa ciężkich przedmiotów
FAQ: Rozwiązania logistyczne i magazynowe Piab
W jaki sposób rozwiązania Piab mogą poprawić wydajność logistyki i magazynowania?
Rozwiązania Piab automatyzują procesy obsługi materiałów, zmniejszając nakład pracy ręcznej i zwiększając przepustowość. Prowadzi to do skrócenia czasu załadunku i rozładunku, usprawnienia procesu oraz zwiększenia produktywności.
Czy rozwiązania Piab mogą poradzić sobie z różnymi materiałami i produktami?
Tak, rozwiązania Piab są bardzo wszechstronne i mogą być stosowane do obsługi szerokiej gamy produktów, niezależnie od ich rozmiaru, wagi czy struktury ich powierzchni. Konfigurowalne komponenty, takie jak przyssawki i podciśnieniowe systemy chwytające, zapewniają bezpieczną obsługę różnych przedmiotów.
Czy zwiększona wydajność i szybkość są częścią oferty Piab dla procesów magazynowych?
Tak, zaawansowane technologie z dziedziny automatyzacji oraz sprzęt Piab zostały zaprojektowane w celu usprawnienia i optymalizacji różnych aspektów procesów logistycznych, co bezpośrednio przyczynia się do lepszego przetwarzania zamówień i terminowości dostaw.
Czy możliwe jest oszczędzanie energii podczas procedury zautomatyzowania magazynu?
Tak, Piab zapewnia narzędzia do automatyzacji, które prowadzą do znaczących oszczędności energii i zmniejszenia śladu środowiskowego. Dzieje się tak dzięki zoptymalizowanym rozwiązaniom, innowacjom w zakresie efektywności energetycznej i systemom lokalnego zarządzania nią - zarówno sprężonym powietrzem, jak i energią elektryczną.
Jak rozpocząć korzystanie z rozwiązań logistycznych i magazynowych Piab?
Aby rozpocząć, można skontaktować się bezpośrednio z firmą Piab lub z jej lokalnym dystrybutorem. Eksperci Piab są w stanie dostarczyć szczegółowych informacji, zaleceń dotyczących produktów oraz wsparcie, aby pomóc we wdrożeniu najlepszych rozwiązań dla procesów logistycznych i magazynowych.
Czy rozwiązania Piab można dostosować do konkretnych potrzeb?
Tak, firma Piab oferuje rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb logistycznych i magazynowych. Na przykład modułowe przyssawki piGRIP® można dostosować do różnych kształtów, rozmiarów i materiałów, zapewniając bezpieczny chwyt podczas przenoszenia.
W jaki sposób generatory podciśnienia Piab usprawniają procesy logistyczne?
Generatory podciśnienia Piab, takie jak seria piCOMPACT®, zapewniają wysokowydajne wytwarzanie próżni ze zintegrowanym układem sterowania. Idealnie nadają się do zautomatyzowanych systemów magazynowych, zapewniając szybką i niezawodną obsługę materiałów.
Czy rozwiązania Piab są zgodne ze standardami branżowymi?
Tak, wszystkie produkty i rozwiązania Piab są zgodne z różnymi standardami oraz przepisami branżowymi.
Rozwijaj z nami swoją działalność logistyczną i magazynową
Piab jest jednym z preferowanych wyborów dla firm, które chcą zwiększyć swoje możliwości logistyczne oraz magazynowe dzięki zaawansowanym, niezawodnym, wydajnym i zautomatyzowanym rozwiązaniom:
- Znaczące oszczędzanie energii. Wykorzystując produkty i komponenty oparte na próżni, Piab może oferować rozwiązania o niezrównanej wydajności energetycznej, spełniając tym samym postulaty polityki korporacyjnej oraz przyczyniając się do realizacji globalnych, środowiskowych celów.
- Niezawodność. Produkty Piab są opracowywane i produkowane z myślą o trwałości oraz niezawodności, umożliwiając nieprzerwaną pracę i minimalizując przestoje w krytycznych operacjach logistycznych oraz magazynowych.
- Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w logistyce jest najważniejsze. Narzędzia krańcowe ramienia robota (EOAT) i inne zaawansowane rozwiązania firmy Piab zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania czynności, chroniąc zarówno towary, jak i operatorów, a także środowisko, w którym przeprowadzany jest proces.
- Możliwość skalowania. W miarę rozwoju firm i ewolucji ich potrzeb, rozwiązania Piab mogą być skalowane, aby sprostać zwiększonym wymaganiom bez uszczerbku dla wydajności, co czyni nas długoterminowym partnerem w zakresie efektywności w logistyce.
- Maksymalna elastyczność. Wielofunkcyjne chwytaki typu “wszystkie połaczone w jeden” do operacji magazynowych, napędzane intelignetnymi pompami z łatwymi w utrzymaniu konfiguracjami, pomagają w obsłudze szerokiej gamy produktów, takich jak opakowania butelek będące zafoliowane lub znajdujące się w kartonie, puszki i słoiki, arkusze przekładek, a nawet palety.
Nie jesteś pewien czego potrzebujesz?
Nasza ekipa związana z logistyką i magazynowaniem jest gotowa, by asystować Ci w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań.