Nyheter

Kartläggning av ej tillgodosedda kundbehov
X-Factor-intervjuerna – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer inom Automation Division och ingår i systemutvecklingsgruppen på Piab sedan 2004

”Lagom” – inte det bästa för något särskilt, utan precis rätt för allt
Serien X-Factor – en presentation av personerna bakom sugkoppen MX! Gustaf Wigren – produktutvecklingschef, systemkonceptkonstruktion samt forskning och utveckling på automationsdivisionen – 13 år på Piab

Kora använder Piabs piFLOW®p vakuumtransportör för effektiv fyllning av supermat
Snabba och enkla produktändringar, efterlevnad av livsmedels- och läkemedelsstandarder och hög energieffektivitet för hållbar resursbevaring. Piabs vakuumtransportörer är den perfekta länken mellan Koras processteg, eftersom de uppfyller just dessa kriterier.

Ju tunnare läpp desto bättre grepp
Serien X-Factor – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, konceptutveckling, forskning och utveckling, Automation Division – 8 år på Piab

Piab transporterar mikrotillsatser till djurmat i Conberg-lösning
Mikrotillsatser är en viktig ingrediens i dagens djurfoder men mängden varierar efter recept, vilket kan innebära en utmaning inom automatisering av överföringen från doseringsstationerna till omröraren. Den polska systemintegratorn Conberg har utvecklat en passande lösning baserad på Piabs piFLOW®f vakuumtransportör.

robominds kallar Piab:s nya MX-sugkopp för ”supersugkoppen”
Enligt robominds har Piabs:s senaste vakuumprodukt förtjänat sitt smeknamn eftersom den lätt lyfter vad som helst, oavsett material, form och ytstruktur. robominds har alltid saknat denna universalsugkopp för sina plockningsapplikationer till kunder i e-handeln och tillverkare av komplexa produkter.

Piab är stolta över att tillkännage lanseringen av det nya piSAFE®-programmet.
Piabs nya piSAFE®-program ger nya fördelar i applikationer där säkerhet, flexibilitet, hastighet och prestation är viktigt.

Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar: BFFT80P-2
Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och kompletterar sortimentet med flata bälgfriktionskoppar med en kopp med diameter 80 mm.

Automatisk hantering av ostskivspåsar i olika format vid höga processhastigheter
Genom att använda två Piab-produkter, sugkopparna piGRIP®, certifierade för livsmedelskontakt, med COAX® vakuumgeneratorer, har CAMA Group skapat ett modernt förpackningssystem för att hantera 280 ostskivspåsar per minut.

Artikelväljaren nr 1: Piab lanserar nu den nya sugkoppsserien MX
Artikelväljaren nr 1. Sugkoppsserien MX är exceptionell för att plocka olika föremål, främst för transport-, lager-, e-handels- och återvinningsindustrin.

Automatisk hantering av pastapaket
Med användningen av en enda Kenos® KVGL-vakuumgripare från Piab har Selematic skapat ett toppmodernt automatiskt packningssystem som uppnår en avsevärd kostnadsminskning och en viktig produktivitetsökning vid hantering av olika format och olika lager av pasta.

Piab utvecklas – Idag lanseras en ny, kundinriktad webbplats
Piab har beslutat sig för att ökar satsningarna på sin visuella profil och webbplatsupplevelse genom att lansera en ny webbplats för företagets över 650 000 årliga webbplatsanvändare. Genom oräkneliga intervjuer har Piab skapat en ännu mer kundinriktad webbplats med särskild hänsyn till nya och befintliga kunder.

Piab förbättrar piGRIP® påsläppar (BGI): speciellt avsedda för lyft av kraftiga och tunna/ömtåliga plastpåsar
BIG-Lip är perfekt både för plockning av kraftiga plastsäckar och stående påsar fyllda med torra eller våta livsmedel eller ämnen. BGI-2-läppen ger också utmärkta möjligheter att plocka tunna/ömtåliga plastpåsar.

Piab presenterar stolt pi-SOFTGRIP® 50-2, klämgripdonet med två fingrar.
Piab utökar åter pi-SOFTGRIP®-familjen med ett nytt klämgripdon, utvecklat för automatisering inom livsmedels- och chokladindustrin.

Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin
Piab lanserar en ny serie med sugkoppar för fordonsindustrin, avsedda att användas vid montering av karosserdetaljer samt i presslinjer med låg/medelhög hastighet.

Piab introducerar ett sortiment av vakuumtransportörer för den additiva tillverkningsbranschen
Efter flera års erfarenhet av materialhantering inom branscher som läkemedel, livsmedel och kemikalier breddar Piab nu sin verksamhet genom att tillhandahålla lösningar till den additiva tillverkningsbranschen.

Piab lägger till COMPACT10E i sitt sortiment av kompakta pumpar
Piab utökar sitt sortiment av små och kompakta 10 mm pumpar med nya modellen COMPACT10E.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab continues the software development of the piFLOW®p SMART software platform, which focuses on ease of use and improved/added functionality

Piab utökar sitt pi-SOFTGRIP®-sortiment med piSOFTGRIP® 30-3
Piab är stolt över att introducera en ny mindre storlek av det mjuka gripdonsverktyget piSOFTGRIP®, särskilt utvecklat för livsmedels-/chokladindustrin.

ECU-15- piFLOW® Electrical controller
The new software platform both for ECU-15 and ECU-15S can easily be upgraded with new software releases, adding new functionality in the future.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.