Neuheiten

Flexible und effiziente Handhabung von Schnittholz in einem Umreifungssystem
Mit Hilfe der Kenos® KVG-Greifer von Piab hat Officina Meccanica Sestese SpA eine Endverpackungsmaschine entwickelt und hergestellt, die bei einem führenden Unternehmen in Südosteuropa, einem Hersteller von Komponenten für die Möbelindustrie, installiert wurde.

Kaffeegenuss dank Piab’s Vakuumförderer bei Minges Kaffeerösterei
The coffee capsules and pods from Minges Coffee Roasters have been filled uncomplicatedly thanks to Piab's piFLOW®f...

Höhere Produktivität bei der Faltung von Kartons in einer tiermedizinischen Anwendung
Cob-Solution nutzte die Saugnäpfe B52XP und den Ejektor piCOMPACT23 SMART von Piab für die Konstruktion eines Systems für die Kommissionierung und Aufrichtung von Pappkartons. Der Kunde ist Rao Farmaceutici, eine Veterinärapotheke aus Sizilien, die auf den Onlinehandel setzt und ihre Produkte europaweit vertreibt.

Piab-Gruppe erwirbt AVAC Vakuumteknik

Das Dream-Team: Der Wyzo Sidebot mit Piab’s extrem leichten Mini Cobot Greifer (MCG)
Mit einer maximalen Traglast von einem Kilogramm, ist das Gewicht des Greifers entscheidend. Was könnte also besser dazu passen als Piab's Federgewicht, der MCG, mit nur 270 Gramm.

Der Mini-Cobot-Greifer (MCG) von Piab – klein und leistungsstark!
Mit einem Gesamtgewicht von nur 270 Gramm ist der MCG wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Er kann Teile mit einem Gesamtgewicht von bis zu …

Piab und Rocketfarm bringen Freyja auf den Markt - die Palettierlösung
Piab und Rocketfarm haben sich zusammengeschlossen, um das Beste aus zwei Welten zu kombinieren und ihren Kunden eine marktführende Lösung anzubieten. Freyja ist die leistungsfähigste UR-Cobot-Palettierlösung...

Das neue Cobot Palletizing Tool (CPT) von Piab hilft, mehr Paletten pro Tag zu versenden
Der CPT ist ein intelligenter und kompakter Cobot-Greifer Seine Mehrzonen-Greiferoberfläche nimmt mehrere Kartons…

Piab erweitert seine Produktlinie an Saugnapf-Zubehör
Mit den drei neuen Aufsatzoptionen bietet Piab weitere EOAT-Ausführungsmöglichkeiten für die Konstruktion optimaler Handhabungssystemlösungen …

Piab präsentiert die neue Baureihe von P-Saugnäpfen mit profilierten Gummilippen
Piab hat eine Baureihe von Saugnäpfen speziell für raue strukturierte Oberflächen entwickelt …

Piab ergänzt seine Balgsaugnapf-Baureihe aus Polyurethan um neue Größen: B150P und B200P
Durch ihren kurzen Balg eignen sich diese Polyurethan-Balgsaugnäpfe ideal zur Handhabung von Objekten …

Dünne Beutel können jetzt mit einem sicheren Griff leichter aufgenommen und gehandhabt werden
Beutel werden dünner und dünner und müssen sorgfältig behandelt werden. Danke der...

Intralogistik neu erfinden
Eine einzigartige, intelligente Lösung, die die Intralogistik und das Materialhandling vom Wareneingang bis zu den fertigen, ausgelieferten Artikeln an den einzelnen Produktionslinien automatisiert...

Einfaches Separieren von Proben mit der Vakuumtechnologie von Piab
Die Separierung von Proben ist in Chemielaboren eine übliche Aufgabe im Forschungsprozess. Die Lab Vac Vakuumpumpen von Piab gewährleisten ...

Schnell am Markt mit neuen Produkten in Dosen dank effizienter Palettierlösungen von Piab
Mit dem Flächengreifer Kenos® von Piab verkürzt sich die Dauer des Palettierungsprozesses von Lebensmittel- und Getränkedosen erheblich...

Automatische Handhabung von verpackten Keksen mit der Vakuumtechnik von Piab
Mit den Saugnäpfen und Vakuumejektoren von Piab hat Tecno Pack SpA Greifer entwickelt und hergestellt ...

Auswahl des richtigen Cobot-Greifers für die Handhabung von Kosmetika
Für die Kosmetikindustrie ist es eine besondere Herausforderung, Produkte in Kartons zu verpacken. Heutzutage wird diese Aufgabe oft von einer Armada von Arbeitern erfüllt...

dm Verteilzentrum setzt auf Piab Saugnäpfe
dm ist derzeit der größte Drogeriemarkt Europas. In seinem Distributionscenter wird ein großer Teil der Paletten depalettiert mit...

Mit dem piSOFTGRIP® 100-4 bringt Piab den größten Greifer dieser Serie auf den Markt
Piab präsentiert mit Stolz, den neuen und größten piSOFTGRIP® 100-4 Greifer, der speziell für die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde …

Die Partnerschaft zwischen Höganäs und Piab wird additive Fertigung nachhaltiger und effizienter machen
Höganäs und Piab sind eine Partnerschaft eingegangen, um ihre jeweiligen Kompetenzen zu kombinieren und gemeinsam an der …

Neue Lern- und Entwicklungsplattform
Um ein leistungsfähiges Lernumfeld zu schaffen, führt Piab jetzt...