Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Actualités

158 articles
12/05/2021

Un excellent moteur de motivation interne

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Nicklas Holmgren – Responsable de la création de contenu, Département marketing – Depuis 5 ans chez Piab !

11/05/2021

Tradichem utilise le transporteur pneumatique Piab pour miniaturiser des ingrédients pharmaceutiques actifs

La taille compte, notamment sur des marchés compétitifs tels que les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, en raison de leurs résultats directs sur les coûts. Le procédé breveté Hipering® de Tradichem commence au tout début de la chaîne de processus par la miniaturisation des ingrédients. Grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab, leur procédé breveté est alimenté en permanence, ce qui maintient le niveau de pression nécessaire.

04/05/2021

Nous ne copions pas les autres, nous les devançons

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Lennart Ryberg – Directeur mondial des produits, division de l’automatisation par le vide – Depuis 2 ans et demi chez Piab

29/04/2021

Identifier les lacunes des besoins clients

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Johnny Skagersjö – Ingénieur d'application confirmé de la division automation et membre de l'équipe d'ingénierie et recherche, chez Piab depuis 2004

27/04/2021

« Lagom » : pas le meilleur pour une chose en particulier, mais juste ce qu’il faut pour n’importe quoi

La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Gustaf Wigren – Directeur de la technologie des produits, conception de systèmes, recherche et développement (R&D), division d’automatisation – Depuis 13 ans chez Piab

22/04/2021

Kora utilise le transporteur pneumatique piFLOW® de Piab pour le remplissage efficace des superaliments

Des changements de produits rapides et faciles, le respect des normes alimentaires et pharmaceutiques et une grande efficacité énergétique pour une conservation durable des ressources. Pour Kora, les transporteurs pneumatiques Piab sont le lien parfait entre les différentes étapes du processus. Parce qu’ils répondent exactement à ces critères.

22/04/2021

Plus la lèvre est fine, meilleure est la prise

La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Jonas Herrström – Ingénieur de conception confirmé, conception de systèmes, recherche et développement, division d’automatisation – Depuis 8 ans chez Piab

07/04/2021

Piab transporte des micro-additifs destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et d’exploitations agricoles dans la solution Conberg

Si les micro-additifs constituent une part importante de l’alimentation actuelle des animaux de compagnie et d’exploitations agricoles, leur quantité très variable selon les recettes pose un problème d’automatisation du transfert des postes de dosage au mélangeur. L’intégrateur de systèmes Conberg, en Pologne, a développé une solution adaptée à l’aide du transporteur pneumatique piFLOW® de Piab.

06/04/2021

robominds surnomme la nouvelle ventouse MX de Piab la « super ventouse »

Selon robominds, le dernier produit à technologie du vide de Piab a mérité ce surnom car il peut tout soulever, quel que soit le matériau, la géométrie ou la structure de surface. C’est exactement la ventouse polyvalente qui manquait à robominds pour ses solutions de prélèvement conçues pour les clients du secteur de l’e-commerce et les fabricants de produits complexes.

01/04/2021

Piab est fier d’annoncer le lancement du nouveau programme piSAFE®

Le nouveau programme piSAFE® de Piab offre de nouveaux avantages dans les applications où la sécurité, la flexibilité, la vitesse et les performances sont essentielles.

01/04/2021

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet : BFFT80P-2

Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 80 mm de diamètre.

22/03/2021

Manutention automatique de sachets de fromage tranché de différents formats à des vitesses de traitement élevées

Grâce aux ventouses piGRIP®, certifiées pour le contact alimentaire, et aux générateurs de vide COAX®, tous deux des produits Piab, CAMA Group a créé un système d’emballage et de conditionnement de pointe qui permet de gérer 280 sachets de tranches de fromage par minute.

16/03/2021

Le dispositif de prise d’objet n°1 : Piab est fier de présenter la nouvelle famille de ventouses MX

Le dispositif de prise d’objet n°1. La famille de ventouses MX est excellente pour la prise d’objets divers, surtout dans les secteurs de la logistique, de l’entreposage, de l’e-commerce et du recyclage.

04/03/2021

Traitement automatique des paquets de pâtes

Grâce à l'utilisation d'un seul préhenseur par aspiration Kenos® KVGL de Piab, Selematic a créé un système d'emballage automatique de pointe, permettant une réduction significative des coûts et une augmentation importante de la productivité lors de la manipulation de différents formats et couches de pâtes.

01/03/2021

Piab évolue : lancement aujourd’hui d’un tout nouveau site Web centré sur les clients

Avec plus de 650 000 utilisateurs par an, Piab a décidé de monter la barre de l’identité visuelle et de l’expérience utilisateur avec un nouveau site Web. Grâce à de nombreux entretiens, Piab a créé un site Web encore plus axé sur les clients, qui se concentre sur les clients existants et les visiteurs.

30/11/2020

Piab améliore les lèvres sacs (BGI) piGRIP® : elles sont spécialement conçues pour soulever les sacs en plastique robustes et fins/délicats

La lèvre BGI est parfaite pour la prise de sacs robustes et de poches tenant debout, contenant des aliments ou des substances liquides ou solides. La lèvre BGI-2 offre également d’excellents résultats pour la prise de sacs en plastique fins/délicats.

30/11/2020

Piab est fier de présenter le piSOFTGRIP® 50-2, un préhenseur à pincement à deux doigts.

Piab agrandit une fois encore la famille pi-SOFTGRIP® avec un nouveau préhenseur à pincement, développé pour l’automatisation de l’industrie agroalimentaire et du chocolat.

02/11/2020

Piab produit une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile

Piab est fier de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes de presse à petite et moyenne vitesse.

02/11/2020

Piab présente une offre de transporteurs pneumatiques pour le secteur de la fabrication additive

Grâce à son expérience approfondie dans la manutention de matériaux au sein de l’industrie pharmaceutique, alimentaire et de produits chimiques, Piab élargit maintenant son offre au secteur de la fabrication additive.

01/11/2020

Piab ajoute le COMPACT10E au programme des pompes compactes

Le programme de pompes compactes Piab s’agrandit avec un nouveau produit, le COMPACT10E, afin de compléter le programme des petites pompes de 10 mm.

01/09/2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab poursuit le développement informatique de la plateforme logicielle piFLOW®p SMART, qui se concentre sur la facilité d’utilisation et l’amélioration/l’ajout de fonctionnalités

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer