建议

分类

产品

内容

News

84 篇文章
2021/8/12

Piab 推出 VGS™4005,扩大其 VGS™ 系列产品范围

VGS™4005 适用于需要较小真空度的中低端应用。这款真空抓手发生器坚固耐久,易于使用,旨在用于……

2021/7/6

Piab 的 piFLOW®p SMART 输送循环优化器 (CCO) 让输送变得更简单

在同一时间输送更多的物料,对操作人员的技能要求更低,并节省能源成本,这难道不不完美吗? 如果是,那就来了解一下 Piab 高级输送机系列中的最新版本。

2021/6/29

Piab 推出 Vacuplus 发生器系列,以用于中低端应用

为扩展我们的全球产品组合,Piab 很激动能推出 Vacuplus 发生器,该发生器旨在用于对发生器性能要求不高的中低端应用。

2021/6/29

Piab 的汽车行业吸盘系列又增加了三个新的下属系列

Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体车间和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。三款吸盘使得这个系列共有 22 款新的吸盘。

2021/6/8

piSAFE® 的推出 - 完整计划现已推出

Piab 的 piSAFE® 计划现在又增加了用于集中式系统的 piSAFE® 真空安全阀和 piSAFE® 真空微型安全阀,这标志着 piSAFE® 计划完整推出。

2021/4/1

Piab 骄傲地宣布推出全新 piSAFE® 程序

Piab 的全新 piSAFE® 程序可为应用程序带来关键的安全、灵活性、速度和性能方面的全新优势。

2021/4/1

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列再添新成员:BFFT80P-2

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列全新推出直径 80 mm 的吸盘,应用范围进一步拓宽。

2021/3/18

Piab的不断演变–一个以客户为中心的全新网站今天正式发布

鉴于每年有超过 650,000 名用户,Piab 已决定提升新网站的视觉识别和用户体验。通过无数次的访谈,Piab 创建了一个更加以客户为中心的网站,该网站既关注于现有客户的需求,也希望吸引更多探索型客户。

2021/3/16

排名第一的物品拣取器:Piab 很高兴向您推出全新 MX 吸盘系列

排名第一的物品拣取器。该 MX 吸盘系列主要用于物流、仓储、电商和再回收领域的各类物品捡取。

2020/11/30

Piab 增强了 piGRIP® 软袋唇边 (BGI) 的设计:特别用于提举坚固和纤薄/易损的塑料袋

BGI-Lip(BGI 吸唇)是用于拣取坚固塑料袋和装有干燥或湿态食物/物质的直立式小袋的好选择。BGI-2 吸唇也有着出色的拣取纤薄/易碎塑料袋的能力。

2020/11/30

Piab 很自豪地推出 piSOFTGRIP® 50-2,这是一款两爪抓具。

Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列再次增新,此次加入了新的抓具,用于食品/巧克力行业的自动化应用。

2020/11/2

Piab 生产了新系列汽车行业吸盘

Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。

2020/11/2

Piab 推出应用于增材制造行业的真空输送机

Piab 有着丰富的制药、食品和化学品行业材料搬运经验,目前正进军增材制造行业。

2020/11/1

Piab 将 COMPACT10E 加入紧凑型真空泵系列产品中

Piab 紧凑型真空泵系列产品中现加入了一款全新的替代产品 COMPACT10E,以丰富尺寸较小的 10mm 真空泵系列产品。

2020/9/1

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab 继续推进 piFLOW®p SMART软件平台的软件开发,专注于易用性和改进/添加功能

2020/9/1

Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列增添了全新的 piSOFTGRIP® 30-3

Piab 隆重推出一款最新的小型软爪夹具 piSOFTGRIP®,其专门针对食品/巧克力行业而开发。

2020/9/1

ECU-15- piFLOW® 电气控制器

ECU-15和ECU-15S的新软件平台都可以很容易地升级新的软件版本,在未来增加新的功能。

2020/6/30

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列再添新成员

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列全新推出直径 60 mm 的吸盘,应用范围进一步拓宽。

2020/5/31

Kenos® KVG60抓具系统现在可用于Piab选型工具选项

使用 Piab 的全新配置器工具,可以方便快捷地对配备真空发生器、Piab 吸盘和流量控制阀的 KVG60 抓具系统进行数字化设计。

2020/5/31

Piab 矩形波纹吸盘系列新添三成员

Piab 大力拓展矩形波纹吸盘类型,新近推出两款带额外波纹管的吸盘 RBL20x45、RBL30x55,同时推出全新方形吸盘 RBL60x60。

2020/5/31

piCOBOT® 可为Fanuc CR4/CR7机器人提供即插即用配置

现在,通过易用的在线配置工具,Piab 客户可以选择将 piCOBOT®专门用于 Fanuc 机器人 CR4 和 CR7。

比较产品

已添加 0 个物品
比较