Actualités

Grâce au préhenseur de surface de Piab, la manutention des éléments de mobilier est un jeu d'enfant
Le constructeur de machines GO GmbH cherchait une solution de préhenseur « tout-en-un » qui pouvait être utilisé pour empiler des éléments de mobilier en vrac et emballés sur les palettes et en dehors, ainsi que les palettes elles-mêmes. La solution...

Livrer du sucre pur grâce au transporteur pneumatique piFLOW® de Piab
Afin d’améliorer la qualité du produit et d’empêcher des pertes, le principal fabricant de l’Inde, M. B. Sugar, a fait confiance...

Chez Nipro, le piCOMPACT® assure les performances d’aspiration nécessaires à la production d’emballages pharmaceutiques en verre
Avec 32 500 cycles par jour, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, cette application est l’une de celles qui présentent...

JAM Automation déplace des profilés lourds de 250 kg avec les préhenseurs Kenos® de Piab
Les préhenseurs par aspiration Kenos® KVG de Piab constituent une excellente alternative lorsque les préhenseurs mécaniques ne trouvent pas l’espace nécessaire à leur fonctionnement. Cela s’applique également au retrait automatisé des profilés...

Automatisation de la manutention de poudres dans la fabrication additive
L’automatisation de la manutention des poudres métalliques est essentielle pour faire de cette de la fabrication additive technologie un processus standard. La solution de manutention de poudres par transport pneumatique de Piab...

Manipulation automatique de dalles de grès cérame et sous-formats correspondants
Grâce au préhenseur par aspiration Kenos® KVG de Piab, il est possible de gérer une très grande diversité de tailles et de surfaces, simplement en utilisant un préhenseur. Cela a permis...

Piab complète le programme Kenos® Sack Gripper avec de nouvelles options de format, de joint et de performances
Le préhenseur KSG est désormais disponible dans un nouveau format plus compact, un nouveau joint en caoutchouc. De plus, le KSG peut désormais être configuré avec...

Piab complète le programme de vannes d’inversion Kenos® avec des modèles à montage direct et cinq modèles de raccordement
La vanne d’inversion KRV contrôle le débit d’air et est généralement utilisée dans les systèmes de générateur de vide externes. Robustes et fiables, les vannes KRV sont proposées dans...

Haute flexibilité et préhension sûre pour une application cosmétique avec le préhenseur cobot de Piab
Effedi Automation a choisi le préhenseur piCOBOT®, la technologie du vide COAX® et les ventouses BX de Piab pour gérer avec sûreté et efficacité les opérations de palettisation d’une grande entreprise de cosmétiques.

Piab étend sa gamme de produits VGS™ avec le VGS™4005
Le VGS™4005 est conçu pour répondre aux applications de milieu de gamme où une profondeur de vide moindre est nécessaire. Les éjecteurs de préhension à vide sont robustes, faciles à utiliser et conçus pour...

En Allemagne, la boulangerie industrielle Austerschmidt automatise la manipulation des graines avec les transporteurs pneumatiques Piab
Réduire la pénibilité du travail pour les employés et manipuler les produits avec plus de précautions sont les deux objectifs qui ont incité la boulangerie industrielle allemande Austerschmidt à automatiser le processus de manipulation des graines. Les transporteurs pneumatiques piFLOW®f se sont avérés être la solution idéale.

Best Handling Technology améliore l’ergonomie de 32 postes de travail de son client grâce au préhenseur de Piab
Des collaborateurs en bonne santé, une efficacité, une flexibilité et une durabilité accrues, quel que soit le secteur. L’augmentation de l’automatisation des tâches de manutention a toujours les mêmes motivations. Best Handling Technology, une entreprise allemande, a pu réaliser tout cela pour son client, un prestataire de services logistiques leader, grâce à une ventouse équipée du préhenseur de surface Kenos®.

DCL crée une solution d'automatisation flexible grâce au préhenseur piCOBOT® de Piab sur un robot UR 10e
À la recherche d'une solution prête à l'emploi, flexible et facile à intégrer pour gérer le prélèvement et le conditionnement d'objets dans des boîtes dans son centre de traitement, DCL Logistics, située à Fremont, CA, a eu recours à un robot UR 10e associé au préhenseur piCOBOT® de Piab.

Le transport facilité grâce à l’optimiseur des cycles de transport (CCO) du piFLOW®p SMART de Piab
Que diriez-vous de pouvoir transporter plus de matières en même temps, tout en exigeant moins de compétences de la part des opérateurs et en économisant sur les dépenses énergétiques ? Si l’idée vous plaît, consultez la dernière édition de la série de transporteurs premium de Piab.

Piab lance la série d’éjecteurs Vacuplus destinés aux applications d’entrée et de milieu de gamme
Chez Piab, nous avons pour ambition de toujours mieux satisfaire notre clientèle mondiale, et c’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux éjecteurs Vacuplus, conçus pour répondre aux applications d’entrée et de milieu de gamme pour lesquelles les performances de l’éjecteur sont primordiales.

Piab agrandit sa nouvelle série de ventouses pour les applications automobiles en ajoutant trois nouvelles sous-familles
Piab a le plaisir de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes d’emboutissage à petite et moyenne vitesse. Ces nouvelles ventouses viennent parachever un programme désormais complet de 22 nouvelles ventouses.

Manutention automatique des boîtes et des intercalaires dans la production des cartes de sécurité
Avec un seul préhenseur composé de quatre ventouses B75 en silicone de Piab, Robotecnik a conçu et fabriqué un robot de palettisation capable d’effectuer avec efficacité les opérations de manutention en bout de chaîne de Banca d’Italia.

Précision absolue dans la manipulation des thermoformes, avec bagues d'étanchéité, et de leurs supports de transport
L'intégrateur de systèmes Umbra Control a choisi le préhenseur Kenos® KCS de Piab, dans une version spéciale équipée de quatre ventouses, pour gérer avec précision et efficacité les opérations de prélèvement et de placement en fin de ligne de Meccanotecnica Umbra pour la production de joints pour l'industrie automobile.

Transport en toute sécurité des granulés de lait instantané grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab
Polmlek Raciaz, un producteur polonais de différents produits laitiers, a été confronté à un problème de rupture de poudre lors du transfert du lait instantané dans son processus. Le transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab était la solution qu’ils recherchaient. Doté d’un éjecteur avec un débit d’air aspiré élevé, le transporteur a permis d’ajuster la vitesse afin d’éviter tout endommagement de la poudre.

Lancement de piSAFE® - Le programme complet est maintenant disponible
Le programme piSAFE® de Piab est désormais complété par la Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® et la Mini-Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® pour les systèmes centralisés, ce qui marque l'achèvement du programme piSAFE®.

Palettisation automatisée de thé sucré et de jus de fruits provenant d'une chambre froide
Si la palettisation des cartons est une application courante de l'automatisation, le faire à partir d'une chambre froide régulièrement arrosée d'eau pour garantir sa propreté est un besoin spécifique. Motion Controls Robotics a surmonté ces difficultés en utilisant la technologie du vide de Piab fournie par Neff Group Distributors.