Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Nyheter

82 artiklar
2022-12-08

Anpassa det nya mångsidiga Kenos®FlexiGrip för att perfekt matcha dina tillämpningskrav

Kenos®KFG nya vakuumskumgripdon erbjuder många fördelar vid massproduktion av produkter med ojämna, grova, strukturerade eller texturerade ytor…

2022-12-02

Piabs ledande sortiment av ”#1 item picker” utökas nu med en mindre koppstorlek på 25 mm och ytterligare funktioner

Upptäck Piabs främsta ”#1 item picker”: Mångsidiga MX-sugkoppar ger extrema gripförmågor på alla ytor från påse till låda – perfekt för e-handel...

2022-10-04

Lyft mer med mindre med Piabs nya piCOBOT®L vakuumpump

Med sin lyfkapacitet på upp till 16 kg är piCOBOT®L speciellt lämpad för …

2022-09-26

Ökad benägenhet att satsa på ny automatiseringsteknik för transport av bulkmaterial med Piabs nya produktserie

Vakuumtransportörer för pulver, granulat och smådetaljer måste enkelt kunna anpassas på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Piab fortsätter att utveckla arbetsplatser i processindustrin med…

2022-06-14

Minicobotgripdon (MCG) från Piab – ”Small is powerful”

Med en vikt på bara 270 gram är MCG förmodligen världens lättaste cobotgripdon. Lyftkapaciteten är …

2022-05-27

Piabs nya cobotpaletteringsverktyg (CPT) möjliggör leverans av fler pallar per dag

CPT är ett smart och kompakt cobotgripdon. Med gripdonets flerzonsyta kan flera lådor plockas …

2022-05-24

Piab utökar sitt sortiment med sugkoppstillbehör

Med tre nya fästalternativ erbjuder Piab ytterligare EOAT-designmöjligheter för optimal konstruktion av hanteringssystemlösningar.

2022-05-10

Piab lägger till nya storlekar av polyuretanbälgsugkoppar: B150P och B200P

Med kort bälg är dessa polyuretanbälgsugkoppar idealiska för hantering av föremål av …

2022-05-03

Sköra påsar kan nu plockas och hanteras enklare med ett säkert grepp

Ju tunnare och sköra påsarna blir desto mer försiktigt måste de behandlas. Tack vare…

2022-03-29

Piabs vakuumteknik för enkel separation av labbprover

Separation av labbprover är en vanlig uppgift vid närmare studier på kemiska laboratorier. Piabs Lab Vac-vakuumpumpar ger …

2022-03-17

Snabb leverans av nyförpackade produkter tack vare paletteringslösningar från Piab

Piab-gripdonet Kenos® minskar drastiskt tiden för palettering av konservburkar med mat och dryck …

2022-02-01

Piab lanserar piSOFTGRIP® 100-4, det största gripdonet i piSOFTGRIP®-serien

Vi på Piab är stolta över att presentera det nya och största mjukgripande gripdonet speciellt utvecklat för...

2022-01-26

Höganäs och Piab ingår partnerskap för att göra den additiva tillverkningen effektivare och hållbarare

Höganäs och Piab har ingått ett partnerskap för att främja sina respektive expertisområden, med målet att öka …

2022-01-13

Nu höjer vi inlärningsupplevelsen

För att förbättra lärandemiljön för våra kunder och partners lanserar vi på Piab nu...

2021-11-11

Piab presenterar piFLOW®am

piFLOW®am är en liten vakuumtransportör som har utvecklats enligt kraven från OEM-tillverkare inom sektorn Additiv Tillverkning.

2021-11-03

Nu tillgänglig – gripdonet för automatiserad 6-packshantering

Piabs nya gripdon kan hantera 6-pack med kartongomslag automatiskt, skonsamt och…

2021-09-14

Automatisering av pulverhantering vid additiv tillverkning

Automatisering av metallpulverhantering nyckeln till att etablera additiv tillverkning som en standardprocess. Piabs vakuumtransportlösning...

2021-09-09

Piab utökar Kenos® Sack Gripper-programmet

Tillförlitliga Kenos® KSG gripper finns nu tillgänglig i en ny mindre storlek, med en ny tätningsring och kan nu även...

2021-09-09

Kenos® Reverse Valves-program utökas

Den omvända KRV-ventilen kontrollerar luftflödet och används normalt i externa vakuumgeneratorsystem. KRV-ventilerna är robusta och tillförlitliga och finns...

2021-08-12

Piab utökar utbudet av VGS™-produkter med VGS™4005

VGS™4005 är utrustad för användning i många applikationer, där inget djupt vakuum är nödvändigt. Vakuumgriparna med ejektor är robusta, lätta att använda och utformade för…

2021-07-06

Enkla transporter tack vare Piab piFLOW®p SMART transportör med cykeloptimering (CCO)

Visst låter det bra att kunna transportera mer material och samtidigt ställa mindre krav på operatörskunskaper och sänka energikostnaderna? Om du håller med, så ta en titt på Piabs nya transportörer i premiumserien.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför