Actualités

Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture
En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage
Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle.
La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %
Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent
Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...
Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.
MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs grâce au préhenseur Kenos® KVGL de Piab...

Quatre ajouts utiles aux ventouses Piab pour le secteur automobile
Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF (Piab Automotive Flat, ventouse Piab plate pour automobiles) et PAB (Piab Automotive Bellow, ventouse Piab à soufflets pour automobiles) avec deux nouvelles tailles chacune : Ø 100 mm et Ø 125 mm.

Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.
En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...

Lèvre en mousse Piab piGRIP® - FLIW manipule les objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées
La lèvre large en mousse (Foam Lip Wide, FLIW) est notre dernière contribution à la série piGRIP®. Entièrement configurable grâce à une multitude de combinaisons, il s’adapte parfaitement à toutes les applications de prélèvement...

La nouvelle ventouse à œufs ECX36 de Piab augmente la productivité des processus de manipulation des œufs
Une ventouse stable mais douce pour les processus de manipulation des œufs, qui permet des applications à grande vitesse. Testez-la dès maintenant !

Préhension douce de tous les fruits et légumes, de l’avocat aux courgettes, avec la nouvelle ventouse FCX50 à fruits de Piab
La ventouse FCX50 saisit tous les fruits, indépendamment de leur forme ou de leur texture, même hors axe, grâce à ses multiples lèvres et à ses soufflets flexibles…

Les préhenseurs Joulin sont désormais vendus sous la marque Kenos®
Aujourd’hui, Piab a intégré trois des gammes de préhenseurs Joulin dans son portefeuille Kenos®. Les solutions pour les industries lourdes continuent d’être commercialisées sous la marque Joulin...

Présentation du piCOMPACT®10X SMART. Piab ajoute des fonctionnalités à un éjecteur de faible encombrement
Un éjecteur compact, efficace et intelligent qui vous permet de franchir une nouvelle étape dans...

La palettisation dans les environnements difficiles et poussiéreux est simplifiée grâce au nouveau Kenos®Safe&Light
Avec une charge utile allant jusqu’à 59 kilogrammes, selon la taille de préhenseur sélectionnée, le KSL est idéal pour la manutention du carton dans les applications d’entrepôt et de commerce électronique...

Mini mais puissant – le nouveau Kenos®MiniGrip offre un maintien stable et rigide même sur les surfaces rugueuses
Le Kenos®KMG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse...

Adaptez le nouveau Kenos®FlexiGrip polyvalent pour répondre parfaitement aux exigences de votre application
Le nouveau préhenseur par aspiration à mousse Kenos®KFG offre de nombreux avantages dans la production de masse de produits avec des surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées...

La gamme de dispositifs de prise d’objet n° 1 de Piab s’étend désormais avec une taille de ventouse plus petite de 25 mm et des fonctionnalités supplémentaires
Découvrez le dispositif de prise d’objet n° 1 de Piab : Les ventouses multi-fonction MX offrent des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces, du sac à la boîte. Elles sont excellentes pour le commerce électronique...

Palettisation automatique des boîtes dans l’industrie agroalimentaire
Les ventouses BX en Duraflex® double dureté et associées à la technologie de génération de vide COAX® de Piab ont permis à Tradicional Panadera de palettiser différents formats de cartons à l’aide d’un préhenseur unique.

Soulever plus avec moins grâce à la nouvelle pompe à vide piCOBOT®L de Piab
Avec sa capacité de levage allant jusqu’à 16 kg, le piCOBOT®L présente un intérêt particulier pour...

La route difficile vers la simplicité
Notre service R&D travaille sur des solutions pour l’industrie 4.0 depuis 2017. J’ai rejoint l’équipe en 2020. Cela peut sembler discutable, mais...

Améliorer l’acceptation de l’automatisation en transportant des solides en vrac avec la nouvelle série de produits de Piab
Les solutions de transport pneumatique pour les poudres, les granulés et les petites particules doivent être faciles à adapter, efficaces et durables. Piab continue de faire évoluer les lieux de fabrication avec...

Manutention flexible et efficace de planches de bois brut dans un système de cerclage
Grâce aux préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA a conçu et fabriqué une machine de conditionnement de fin de ligne installée dans une entreprise importante d’Europe du Sud-Est, un fabricant de composants pour l’industrie du meuble.