Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Actualités

158 articles
16/09/2022

Le plaisir du café chez les torréfacteurs Minges grâce au transporteur pneumatique Piab

Les capsules de café et les dosettes des torréfacteurs de café Minges ont été facilement remplies grâce au piFLOW®f de Piab...

09/09/2022

Productivité accrue de la formation des boîtes dans une application vétérinaire

En utilisant les ventouses B52XP et la pompe piCOMPACT23 SMART de Piab, Cob-Solution a conçu et fabriqué un système pour saisir et ouvrir les boîtes en carton chez Rao Farmaceutici, une pharmacie vétérinaire sicilienne qui investit dans l’e-commerce et vend dans toute l’Europe.

07/07/2022

L’équipe de rêve : le sidebot Wyzo associé au mini préhenseur pour cobot (MCG) extrêmement léger de Piab

Avec une charge utile maximale d’un kilogramme pour le sidebot Wyzo, le poids du préhenseur est critique. C’est pourquoi, le mini préhenseur pour cobot (MCG), poids plume de Piab de 270 g, convient parfaitement.

14/06/2022

Le mini préhenseur pour cobot de Piab : petit et puissant !

Pesant à peine 270 grammes, le MCG est probablement le mini préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Il soulève des pièces jusqu’à...

27/05/2022

Le nouvel outil de palettisation pour cobot (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permet de sortir davantage de palettes par jour

Le CPT est un préhenseur pour cobot intelligent et compact. Sa surface de préhenseur multi-zones prélève plusieurs boîtes...

24/05/2022

Piab étend sa gamme d’accessoires pour ventouses

Grâce à trois nouvelles options de fixation, Piab offre d’autres possibilités de conception d’accessoires de préhension (EOAT) pour une élaboration optimale des solutions de manutention…

24/05/2022

Piab lance la série de ventouses P avec des bandes en caoutchouc profilées

Piab a développé un ensemble spécifique de ventouses pour les surfaces texturées rugueuses...

10/05/2022

Piab ajoute de nouvelles tailles à sa famille de ventouses à soufflets en polyuréthane : B150P et B200P

Dotées de leurs soufflets courts, ces ventouses à soufflets en polyuréthane (BP) conviennent parfaitement à la manipulation d’objets de...

03/05/2022

Les sacs fragiles peuvent désormais être prélevés et manipulés plus facilement grâce à une prise sécurisée

Devenant plus fins et plus fragiles, les sacs doivent être manipulés avec précaution. Merci à...

05/04/2022

Réinventer l’intralogistique

Une solution unique qui automatise l’intralogistique et la manutention de matériaux, depuis la réception jusqu’à l’obtention des articles à livrer en sortie des lignes de production, est apparue…

29/03/2022

Séparation facile des échantillons grâce à la technologie du vide de Piab

La séparation des échantillons est une tâche routinière dans les laboratoires de chimie qui permet d’approfondir les recherches. Les pompes à vide Lab Vac de Piab permettent...

17/03/2022

Intégration rapide de nouveaux produits en conserve sur le marché grâce aux solutions efficaces de palettisation de Piab

Grâce aux préhenseurs de surface Kenos® de Piab, la durée du processus de palettisation des conserves d’aliments et de boissons est considérablement...

03/03/2022

Manutention automatique de biscuits emballés avec la technologie du vide de Piab

Grâce aux ventouses et pompes à vide de Piab, Tecno Pack SpA a conçu et fabriqué des préhenseurs...

16/02/2022

Le choix du bon préhenseur cobot pour la manutention des cosmétiques

Pour l'industrie cosmétique, placer des produits dans des emballages destinés à un large éventail de partenaires de distribution différents est un véritable défi. Le préhenseur...

08/02/2022

Le centre de distribution dm repose sur les ventouses Piab

dm est actuellement la pharmacie la plus grande en Europe. Le centre de distribution à Weilerswist, Allemagne, a commencé à fonctionner en 2009. 3 500 palettes en moyenne y sont livrées et prélevées quotidiennement. Une grande partie des palettes est dépalettisée à l’aide des ventouses BX52P DURAFLEX® de Piab et est ensuite acheminée vers la chaîne de préparation des commandes. Les ventouses sont très robustes et permettent une fréquence de cycle particulièrement élevée avec une prise sûre.

01/02/2022

Avec le piSOFTGRIP® 100-4, Piab lance le préhenseur le plus grand de cette série

Piab est fier de présenter le nouveau et le plus grand préhenseur souple, spécialement pour l’automatisation…

16/11/2021

Manutention automatique et sûre de plaques de verre grâce à la technologie du vide de Piab

Forvet SpA a créé des accessoires de préhension (EOAT) qui permettent la manutention de plaques de tailles variables...

11/11/2021

Piab présente le piFLOW®am

Le piFLOW®am est un petit transporteur pneumatique conçu selon les exigences d’OEM du secteur de la fabrication additive...

04/11/2021

Risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire et leur mode d’élimination

La chaîne de production alimentaire est dangereuse. Il est donc extrêmement important d’éviter...

03/11/2021

Maintenant disponible – préhenseur pour la manipulation automatisée de packs de six

Le nouveau préhenseur Piab permet de manipuler les packs de six avec emballage en carton de manière automatique...

02/11/2021

Les risques encourus pour les voies respiratoires et la façon de les éliminer

Les transporteurs pneumatiques de Piab offrent une solution simple et hygiénique qui permet d’éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires...

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer