News

Piab amplia la gamma prodotti VGS™ con VGS™4005
VGS™4005 è indicato per applicazioni non sofisticate in cui è necessario un ridotto livello di vuoto. Gli eiettori con ventosa sono robusti, facili da usare e progettati per…

Il trasporto di materiale diventa più facile con il Conveying Cycle Optimizer (CCO) del conveyor piFLOW®p SMART di Piab
Non sarebbe bello trasportare più materiale e, allo stesso tempo, farlo senza richiedere elevate competenze agli operatori e risparmiando sui costi energetici? Tutto ciò è possibile con l’ultima versione dei nostri conveyor premium.

Piab lancia gli eiettori serie Vacuplus per applicazioni semplici
Desiderosi di espandere la nostra gamma prodotti, siamo lieti di introdurre sul mercato gli eiettori Vacuplus, indicati per applicazioni semplici che non possono prescindere da elevate prestazioni.

Piab amplia la sua linea di ventose per il settore automotive con l’aggiunta di tre nuove sottoserie
Piab è orgogliosa di introdurre una nuova serie di ventose per il settore automotive indicate per applicazioni di assemblaggio carrozzerie e componenti, nonché per linee di stampaggio a velocità medio-bassa. Le nuove ventose permettono di offrire una gamma completa, composta ora da un totale di 22 modelli.

Lancio piSAFE® - Il programma completo è ora disponibile
Il programma piSAFE® di Piab è stato integrato con piSAFE® Valvola Sicurezza Vuoto e piSAFE® Mini Valvola Sicurezza Vuoto per sistemi centralizzati, completandone in questo modo l’offerta.

La movimentazione automatizzata delle polveri con i conveyor Piab favorisce il distanziamento sociale
La seconda ondata di Covid19 richiede ancora di più il rispetto delle regole di distanziamento sociale. L'automazione della movimentazione dei materiali con il trasporto in depressione può giocare un ruolo importante nella riduzione dei contatti tra gli operatori.

Piab è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo programma piSAFE®
Il nuovo programma piSAFE® di Piab garantisce nuovi vantaggi nelle applicazioni in cui sono fondamentali sicurezza, flessibilità, velocità e prestazioni.

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose ad elevato attrito con un soffietto: BFFT80P-2
Piab espande la sua linea di ventose a soffietto ad attrito elevato con una ventosa del diametro di 80 mm.

Ventose multifunzionali: Piab è lieta di presentare la nuova serie di ventose MX
Ventose multifunzionali La serie di ventose MX offre formidabili prestazioni per il prelievo di vari oggetti, soprattutto nei settori logistica, stoccaggio, e-commerce e riciclo materiali.

Piab si evolve e oggi lancia un nuovo sito web incentrato sul cliente
Con oltre 650.000 utenti ogni anno, nel nuovo sito web Piab ha deciso di migliorare sia l’identità visiva che la user experience. Attraverso innumerevoli interviste, Piab ha creato un sito web ancora più orientato al cliente, focalizzato sia sugli utenti abituali che sui nuovi utenti.

Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP® 50-2, una pinza a vuoto dotata di due dita di presa.
Piab amplia ancora una volta la serie pi-SOFTGRIP® con un nuova pinza sviluppata per l’automazione dell’industria alimentare e del cioccolato.

Piab migliora i labbri piGRIP® (BGI): realizzati appositamente per sollevare sacchetti di plastica sia robusti che sottili/delicati
Il labbro BGI è perfetto per sollevare sia sacchetti di plastica spessa che pouches contenenti prodotti secchi o umidi alimentari e non. Il labbro BGI-2 offre anche eccellenti capacità di presa su sacchetti di plastica sottili/delicati.

Piab lancia una nuova gamma di ventose per il settore automotive
Piab è orgogliosa di introdurre una nuova gamma di ventose per il settore automotive per applicazioni rivolte all’assemblaggio di carrozzeria e componenti, nonché a linee di stampaggio a velocità medio-bassa.

Piab introduce sul mercato un trasportatore in depressione per il settore Additive Manufacturing
Grazie alla sua vasta esperienza nella movimentazione di materiale nel settore farmaceutico, alimentare e chimico, Piab ha deciso di ampliare la sua offerta anche al settore Additive Manufacturing.

Piab aggiunge COMPACT10E alla gamma delle pompe compatte
La gamma di pompe compatte Piab da oggi comprende una nuova alternativa, COMPACT10E, che completa la gamma di pompe di piccole dimensioni (10 mm).

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab continua lo sviluppo della piattaforma software piFLOW®p SMART, concentrandosi sulla facilità d’uso e su funzionalità migliorate/aggiuntive

Piab amplia la gamma di prodotto piSOFTGRIP® con il piSOFTGRIP® 30-3
Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP®, la nuova pinza a vuoto extramorbida di piccole dimensioni, sviluppata appositamente per l’industria alimentare e del cioccolato.

Unità di controllo elettrica ECU-15 piFLOW®
La nuova piattaforma software per ECU-15 ed ECU-15S è costantemente aggiornata con nuove versioni del software, che aggiungono continuamente nuove funzionalità.

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose a soffietto piane ad attrito elevato
Piab espande la propria linea di ventose a soffietto ad attrito elevato introducendo una ventosa del diametro di 60 mm.

Il sistema di presa Kenos® KVG60 è ora disponibile per la configurazione con le ventose Piab
Con il nuovo Strumento di configurazione di Piab progettare digitalmente un sistema di presa KVG60 dotato di generatore di vuoto, nonché di ventose Piab e valvole di regolazione della portata, è semplice e veloce.

Piab aggiunge tre nuove taglie alla famiglia di ventose a Soffietti rettangolari
Piab estende il suo programma di ventose a soffietto rettangolare con due nuove ventose dotate di un soffietto extra: RBL20x45, RBL30x55, e una ventosa “quadrata” completamente nuova, la RBL60x60.