提案

カテゴリー

製品

内容

ニュース

156 記事
スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。
2023/07/05

PiabのカートンパレタイジングソリューションによりSteelgran社の生産性が35%向上

スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。

2023/04/06

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語

Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

Piab Kenos® KVGL グリッパー
2023/04/06

食品アプリケーションのパレタイジングサイクルを高速化。

MAXPRO 社は、Piab の Kenos® KVGL グリッパーにより、袋物のハンドリングで大きなメリットを獲得しました…

2023/03/21

Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定しない構造のワークに対応

FLIW(フォームリップ ワイド)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます...

2023/03/14

Piab の自動車用サクションカップに新サイズが追加

PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Ø100 mm および Ø125 mm のサイズが追加されました。 

2023/03/09

箱の包装およびパレタイジングの生産性が向上。

Piab の KVG および KVGL シリーズの Kenos® グリッパーを使用して、Eklego 社は最先端のエンドラインシステムを設計・製造しました...

2023/02/07

Piabの新製品 ECX36サクションカップは、玉子のハンドリング プロセスの生産性を向上させます

玉子を優しくハンドリングする安定性に優れたサクションカップです。アプリケーションの高速化を可能にします。是非お試しください!

2023/02/07

アボカドからズッキーニまで、様々なフルーツを優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ

FCX50 のサクションカップは、マルチリップとフレキシブルなベローズ設計により、重心がズレてしまっても、様々な形状・表面の果物をピッキングすることができます。

2022/12/08

Joulin社製グリッパーの一部を Kenos®ブランドで販売開始

5月末、Piabは真空グリッピングソリューションの市場を牽引するJoulin社を買収しました。現在、PiabはJoulinの3種類のグリッパーシリーズをKenos®ブランドのポートフォリオに統合しました。重工業向けソリューションに関しては、今後もJoulinブランドで販売し、Joulinのエキスパートがお客様に最適なシステムを提案するためのサポートを続けます。...

2022/12/08

piCOMPACT®10X SMART 新発売。Piabの省スペースエジェクターの機能性が進化

お客様を次の段階へと導く、コンパクトで高効率、インテリジェントなエジェクター。

2022/12/08

新製品Kenos®Safe&Lightで、粉塵が多い環境でのパレタイジングが容易に

最大59キログラムの可搬重量能力を持つKSLは、適切なグリッパーサイズを選択することで、倉庫やEコマース用途での段ボール物のハンドリングなどに最適です…

2022/12/08

小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します

Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです…

2022/12/08

新製品 Kenos®FlexiGripは汎用性が高く、様々な要件に対応します

新製品Kenos®KFG真空フォームグリッパーは、粗く、凹凸のある構造の表面を有する製品を大量生産する現場において多くの利点をもたらします。

2022/10/13

食品業界における箱のパレタイジング作業のオートメーション化

リップとボディの硬度が異なるDURAFLEX®製 BXサクションカップとPiabのCOAX®真空発生技術を組み合わせることで、Tradicional Panadera社は様々な種類のカートンのパレタイジングを単一のグリッパーで処理することが可能になりました。

2022/10/04

Piabの新製品 piCOBOT®L バキュームポンプユニットは、より少ない労力で、効率的な吊り上げを実現します

最大16kgの吊り上げ能力を持つpiCOBOT®Lは、次のようなケースにおいて特に魅力的な製品です。

2022/10/03

複雑な作業の簡素化

当社の研究開発部門が、インダストリー4.0(第4次産業革命)に資するソリューション技術の開発に着手したのは2017年で、私は2020年に配属されました。議論の余地はあるでしょうが・・・

2022/09/26

Piabの新しい製品シリーズで粉体の自動搬送を簡単導入

粉体や顆粒、微粒子の真空搬送ソリューションは導入が容易で、効率性に優れ、かつ持続可能でなければなりません。製造施設を進化させ続けるPiabの...

2022/09/20

ストラッピングシステムにおけるフレキシブルかつ効率的な原木ランナーのハンドリング

Officina Meccanica Sestese株式会社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用し、エンドライン用包装機の設計・製造に成功しました。この機械は、東南ヨーロッパの家具部品製造のリーディングカンパニーに導入されました。

2022/09/16

Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ

Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています…

2022/09/10

物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上

Cob-Solutionは、PiabのB52XPサクションカップとpiCOMPACT23 SMARTポンプを使用し、Eコマースに投資し欧州全体で販売活動をしているシチリアの動物薬局、Rao Farmaceutici社向けにダンボール箱のピッキングおよびオープニング処理するシステムを設計、開発しました。

2022/07/07

ドリームチーム:WyzoサイドボットとPiabの超軽量Mini Cobotグリッパー(MCG)の組み合わせ

Wyzoサイドボットの最大可搬重量は1kgであるため、グリッパーの重さは重要です。そこで、Piabの非常に軽量な270gのMini Cobotグリッパー(MCG)は最適です。

製品を比較

0アイテム追加
比較