提案

カテゴリー

製品

内容

ニュース

156 記事
2022/06/14

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!

重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。最大5kgのワークを持ち上げることができます...

2022/05/27

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)は、1日あたりのパレット輸送数の増加に貢献します

CPTはスマートでコンパクトな協働ロボット用グリッパーです。そのマルチゾーングリッパーサーフェスは、複数の箱をピッキング...

2022/05/24

Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実

3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計の可能性をさらに広げる...

2022/05/24

Piab、ラバーストリップサクションカップ「Pシリーズ」を発売

Piabは、粗いテクスチャー加工の表面に対応するサクションカップを開発しました...

2022/05/10

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P

ベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、ショートベローズで高さの異なるワークをハンドリングするのに適しています...

2022/05/03

薄い袋物を安全かつ簡単にピッキング・ハンドリング

各業界で使用されている袋は、ますます薄く、破れやすくなってきており、慎重に扱う必要があります。お陰で・・・

2022/04/05

イントラロジスティクスの刷新

個々のラインでの、入庫品から、完成し、さらに納品されてキッティングされた物まで、イントラロジスティクスあるいは資材ハンドリングをオートメーション化する、ユニークでスマートなソリューションが生まれました…

2022/03/29

Piabの真空技術で試料の分離が容易に

試料の分離は、化学実験室で研究を進める中で定期的に行われる作業です。PiabのLab Vac真空ポンプを使用すると…

2022/03/17

Piabの効率的なパレタイジングソリューションにより、缶製品を素早く出荷

PiabのKenos®エリアグリッパーを使うことで食品缶・飲料缶のパレタイジングプロセスの時間が、大きく…

2022/03/03

Piabの真空技術を活用して、ビスケットパックを自動ハンドリング

Tecno Pack SpAは、自社で設計・開発したグリッパーに、Piabのサクションカップとバキュームポンプを採用しました。

2022/02/16

化粧品の搬送に適した協働ロボット用グリッパーの選択

化粧品産業にとって、幅広いチャネルパートナーに合わせて各製品を梱包するのは決して容易ではありません...

2022/02/08

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています

dmは現在ヨーロッパで最大のドラッグストアです。ドイツのヴァイラースヴィストにある配送センターは、2009年に操業を開始しました。ここでは、毎日平均3,500枚の荷物が積まれたパレットが配送されます。パレットに積まれている荷物の多くが、PiabのDURAFLEXサクションカップ「BX52P」を採用した機械によってデパレタイズされ、オーダーピッキングチェーンに運ばれています。サクションカップは非常に頑丈で、しっかりとワークを保持するため高速サイクルを可能にします。

2022/02/01

シリーズ最大サイズ、piSOFTGRIP®100-4を発売。

Piabは食品産業でのオートメーションを念頭に特別に開発した新しい大型ソフトグリッパーを自信を持ってご紹介いたします…

2022/01/26

HöganäsとPiabのパートナーシップでは、積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にすることを目指しています

HöganäsとPiabは、それぞれの専門領域を活用するためにパートナーシップを組みました。その目標は…

2021/11/16

Piabの真空技術による、ガラス板の安全な自動ハンドリング

Forvet SpAは、さまざまなサイズのガラス板をハンドリングすることができるEOATを開発しました。

2021/11/11

新型バキュームコンベア「piFLOW®am」を発売

piFLOW®amは、積層造形(3Dプリント)業界のOEMメーカー様のご要望に応じて設計された、小型のバキュームコンベアです。

2021/11/04

怪我の危険性を排除するには

粉体搬送のオートメーション化により、作業におけるリスクを大幅に減らし、エルゴノミックで適切な労働条件を実現します…。

2021/11/03

新製品 - 6本パック飲料を自動ハンドリングするグリッパー

Piabの新しいグリッパーを使用することで、厚紙に梱包された6本パックの飲料製品を自動的かつ優しく取り扱うことができ...

2021/11/02

呼吸器系への危険有害性を排除するには

Piabのバキュームコンベアにより、呼吸器への危険有害性を容易に、かつ衛生的に取除くことができます…

2021/10/26

PiabのKenos真空グリッパーで、家具部品を搬送

ヘンモール所在の機械メーカーGO社では、家具部品のパレタイズ、デパレタイズだけでなく、パレット自体もハンドリングできるグリッパーを探し求めていました。この課題は、PiabのKenos® KVG 700グリッパーで解決できました。

2021/10/19

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアで清潔に搬送した砂糖を提供

製品の品質向上とロス削減のためにインドの大手メーカーM. B. Sugarは...

製品を比較

0アイテム追加
比較