제안

카테고리

제품

내용

새소식

155 개의 기사
2022. 5. 27.

Piab의 새로운 코봇 팔레타이징 공구(CPT), 일당 처리 팔레트 개수 증가에 도움

CPT는 스마트한 소형 코봇 그리퍼입니다. 이 제품의 멀티 존 그리퍼 표면은 동일한 사이클에서...

2022. 5. 24.

Piab는 진공 패드 부속품 라인을 확장합니다

Piab는 세 가지 새로운 부착 옵션을 통해 최적의 흡착이송 시스템 솔루션 구축을 위한 추가 EOAT 설계 가능성을 제시합니다.

2022. 5. 24.

Piab가 성형된 고무 스트립을 포함하는 P 진공 패드를 출시합니다.

Piab가 거친 질감의 표면을 위한 특정 진공 패드 세트를 개발했습니다.

2022. 5. 10.

Piab, 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군에 새로운 크기 추가: B150P 및 B200P

이 벨로즈 폴리우레탄(BP) 진공 패드는 짧은 벨로즈로 하나의 리프팅 장치에 결합했을 때...

2022. 5. 3.

이제 안전 그립으로 얇은 비닐팩을 더욱 쉽게 피킹하고 흡착 이송할 수 있게 되었습니다.

비닐팩이 점점 얇아지고 있고 잘 찢어지므로 더욱 더 조심해서 다루어야 합니다. … 덕분에 …

2022. 4. 5.

내부물류 개혁

입고에서부터 개별 생산 라인에서 조립 완성되어 납품에 이르는 내부물류 및 자재 취급을 자동화하는 독특하고 지능적인 솔루션이…

2022. 3. 29.

Piab의 진공 기술을 사용해 쉽게 수행하는 샘플 분리

샘플 분리는 추가 연구를 실시하기 위해 화학 연구소에서 정기적으로 수행하는 작업입니다. Piab의 Lab Vac 진공펌프는...

2022. 3. 17.

Piab의 효율적인 팔레타이징 솔루션 덕분에 가능해진 새로운 캔 제품의 신속한 출시

Piab의 Kenos® 진공그리퍼를 사용하면서, 식품 및 음료 캔의 팔레타이징 공정에 소요되는 기간이...

2022. 3. 3.

Piab의 진공 기술로 포장된 비스킷의 자동 흡착이송

Tecno Pack SpA는 Piab의 진공패드와 진공펌프를 사용하여 그리퍼를 설계하고 제작했습니다...

2022. 2. 16.

화장품 핸들링에 적합한 코봇 그리퍼 선택

화장품산업에서는 다양한 채널 파트너를 대상으로 한 패키지에 제품을 올려 놓는 작업이 특히 어려운 문제입니다...

2022. 2. 8.

dm 유통 센터는 Piab 진공패드에 의존합니다

dm은 현재 유럽에서 가장 큰 약국 체인입니다. 독일 바일러스비스에 있는 유통 센터는 2009년에 개장하였습니다. 매일 평균 3,500개의 팔레트가 그곳에 배송되고 픽업됩니다. 대부분의 팔레트는 Piab의 DURAFLEX® 진공패드 BX52P를 이용하여 디팔레타이징되어 주문한 체인점으로 공급됩니다. 진공패드는 매우 견고하며 특히 빠른 속도로 확실하게 팔레트를 파지할 수 있게 합니다.

2022. 2. 1.

piSOFTGRIP® 100-4, Piab가 출시하는 이 시리즈 중 가장 큰 그리퍼

Piab는 식품산업 자동화를 염두에 두고 특별히 개발된 가장 큰 신형 소프트 그리퍼를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다...

2022. 1. 26.

Höganäs와 Piab, 파트너십을 통해 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성 제고를 위한 만반의 태세 준비

Höganäs와 Piab는 적층식 제조 분야의 자동화를 발전시키기 위한 목표를 가지고...

2022. 1. 13.

학습 훈련 증진 플랫폼 출시

고객과 파트너를 위한 고성능 학습 환경을 더 잘 촉진하기 위해 Piab은 이제 완전히 새로운 학습 및 개발 플랫폼인 Piab Greenhouse를 출시합니다.

2021. 11. 16.

Piab의 진공 기술을 통한 유리판의 안전한 자동 핸들링

Forvet SpA에서는 Piab의 구성품 덕분에 COMBIFLEX 첨단 유리 가공 시스템에서 다양한 크기의...

2021. 11. 11.

Piab, piFLOW®am 출시

piFLOW®am은 적층식 제조 분야 내에 있는 OEM의 요구사항을 기반으로 설계된 소형 진공분체이송기입니다...

2021. 11. 4.

인체공학적 위험 및 그 위험을 제거하는 방법

재료 핸들링 자동화는 작업 위험 발생률을 대폭 줄이고 인체공학적으로 올바른 작업 환경 조성을 가능하게 합니다...

2021. 11. 3.

현재 사용 가능 – 6팩 자동 흡착이송용 그리퍼

Piab의 새로운 그리퍼를 사용하면 판지 포장된 6팩을 자동으로, 부드럽게, 흡착이송 합니다, 그리고...

2021. 11. 2.

호흡기 위험과 그 위험을 제거하는 방법

Piab의 진공분체이송기는 호흡기 위험을 제거하기 위한 편리하고 위생적인 솔루션을 제공합니다...

2021. 10. 26.

Piab의 진공그리퍼를 사용하면 가구 부품을 쉽게 핸들링할 수 있습니다.

Hemmoor의 기계 제작업체인 GO GmbH는 놓여 있거나 포장된 가구 부품을 팔레트 자체뿐만 아니라 팔레타이징/디팔레타이징할 수 있는 "올인원" 그리퍼 솔루션을 찾고 있었습니다. 해결책은 Piab의 Kenos® 진공그리퍼 KVG 700에 있었습니다.

2021. 10. 19.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 깨끗한 설탕 공급

인도 굴지의 생산자인 M. B. Sugar는 제품 품질을 개선하고 손실을 예방함에 있어서 신뢰합니다…

제품 비교

추가된 0 품목
비교