новости

Piab расширяет линейку аксессуаров для вакуумных присосок
Посредством этих новых крепежных опций компания Piab предлагает дополнительные возможности проектирования рабочих инструментов для создания оптимальных решений для систем погрузки, транспортировки и разгрузки...

Piab выпускает на рынок серию вакуумных присосок P с профилированными резиновыми прокладками
Компания Piab разработала специальный набор вакуумных присосок для поверхностей с грубой текстурой...

Piab добавляет новые размеры к семейству полиуретановых вакуумных присосок с сильфонами: B150P и B200P
Благодаря короткому сильфону эти полиуретановые присоски с сильфонами (BP) идеально подходят для перемещения...

Тонкие пакеты теперь легче подбирать и перемещать с помощью надежного захвата
Пакеты становятся все более тонкими и требуют более аккуратного обращения при транспортировке. Благодаря…

Изобретение внутренней логистики
В сотрудничестве восьми инновационных компаний было создано уникальное интеллектуальное решение, автоматизирующее внутреннюю логистику и обработку материалов от поступления до готовой…

Простое разделение проб с помощью вакуумной технологии от Piab
Разделение проб является обычной практикой в химических лабораториях для проведения дальнейших исследований. Вакуумные насосы Lab Vac компании Piab обеспечивают...

Быстрая доставка на рынок новых консервированных продуктов благодаря эффективным решениям Piab для паллетирования
С помощью зонального захвата Kenos® компании Piab длительность процесса укладки банок для пищевых продуктов и напитков на поддоны значительно...

Автоматизированная транспортировка печенья в упаковке с помощью вакуумной технологии Piab
Применение вакуумных присосок и вакуумных насосов Piab позволило специалистам Tecno Pack SpA разработать и построить захваты…

Выбор подходящего захвата для коботов для транспортировки косметических изделий
В косметической промышленности особо трудной задачей является размещение продуктов в упаковках, предназначенных для широкого круга различных партнеров по сбыту. Сертифицированный UR Plus...

Распределительный центр аптекарского магазина dm полагается на вакуумные присоски Piab.
dm в настоящее время является крупнейшим аптекарским магазином в Европе. Распределительный центр в Вайлерсвисте, Германия, начал работать в 2009 году. Ежедневно сюда доставляется и отгружается продукция в среднем на 3500 паллетах. Большая часть паллет разгружается с помощью присосок DURAFLEX® BX52P от Piab и подается в цепочку подбора заказов. Эти присоски чрезвычайно прочные и обеспечивают особенно высокую частоту циклов при надежной фиксации.

После выпуска piSOFTGRIP® 100-4 компания Piab выпускает самый большой захват этой серии
Компания Piab с гордостью представляет новый и самый большой мягкий захват, разработанный специально для автоматизации пищевой…

Партнерство между компаниями Höganäs и Piab позволит сделать аддитивное производство более устойчивым и эффективным
Компании Höganäs и Piab заключили партнерство, чтобы использовать свой опыт в соответствующих областях с целью повышения...

Безопасная автоматическая транспортировка стеклянных листов с помощью вакуумной технологии от Piab
Компания Forvet SpA создала манипуляторы, которые позволяют выполнять транспортировку стеклянных листов различных размеров…

Piab представляет piFLOW®am
piFLOW®am — это небольшой вакуумный конвейер, разработанный с учетом требований OEM-производителей в сегменте аддитивного производства…

Опасности, связанные с эргономичностью, и способы их устранения
Автоматизация транспортировки материалов значительно сокращает количество случаев рабочей опасности и создает удачные с точки зрения эргономики условия на рабочем месте…

Теперь в наличии — новый захват для автоматизированной транспортировки блоков из шести бутылок
С помощью нового захвата Piab блок из шести бутылок с картонной упаковкой можно перемещать автоматически, аккуратно и…

Опасности для органов дыхания и способы их устранения
Вакуумные конвейеры Piab предлагают простое и гигиеничное решение для устранения опасностей, вызывающих повреждение органов дыхания…

Благодаря зональному захвату Piab транспортировка деталей мебели представляет собой абсолютно легкую задачу.
В машиностроительной компании GO GmbH в Хеммуре искали решение для захвата «все-в-одном», которое можно использовать для штабелирования как отдельных, так и упакованных деталей мебели на паллетах и вне паллет, а также самих паллет. Решение было...

Поставка чистого сахара с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p компании Piab
Для улучшения качества продукции и предотвращения потерь ведущий индийский производитель M. B. Sugar полагается на…

Эжектор piCOMPACT® обеспечивает производительность вакуума, необходимую при производстве фармацевтической упаковки из стекла на предприятиях Nipro.
Эта область применения с 32 500 циклами в день, 24 часами в сутки без выходных отличается наибольшим количеством циклов в...

JAM Automation перемещает тяжелые профили весом 250 кг с помощью захватов Kenos® компании Piab
Зональные вакуумные захваты Kenos® KVG компании Piab являются отличной альтернативой в тех случаях, когда механические захваты не могут найти никаких зазоров. Это относится и к автоматизированному извлечению экструдированных алюминиевых профилей из кассет на многоярусных складах.