ニュース

新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。
世界中のお客様に対応するために製品ラインナップの拡大を目指している中で、私達Piabは、この度エジェクターの新シリーズを発売できることを嬉しく思います。「Vacuplus」は、エジェクター性能を妥協できない40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに向けて開発されたエジェクターです。

自動車業界用カップの新シリーズに新たな3モデルが追加
Piabは、自動車業界用カップの新シリーズに新たなモデルを追加しました。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。全22種類のカップが本シリーズに追加されます。

piSAFE®発売 - 全プログラムが公開
集中配管型モデルの高性能逆止弁piSAFE®VSV(Vacuum Safety Valve)、piSAFE®VSV Miniが加わり、piSAFE®プログラムが完成します。

Piabは新たにpiSAFE® プログラムを発表します
Piabの新たなpiSAFE® プログラムは、安全と柔軟性、速度と性能が鍵となるアプリケーションに新たなメリットをもたらすことができます。

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。 BFFT80P-2
ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに直径80 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Piabは進化を続けます。新しいWebサイトが本日からオープンします。
当社のWebサイトは、毎年650,000人以上のユーザー様にご利用いただいています。ビジュアルアイデンティティの刷新、およびユーザーエクスペリエンスの向上のために、当社はサイトをリニューアルすることを決めました。多くのヒアリングを通じて、従来のお客様はもちろん、新規のお客様にもご利用いただきやすいWebサイトを作成しました。

ピッキングのベストソリューション:新型サクションカップMXシリーズを発売開始
ピッキングのベストソリューション MXカップは、主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界の多様なワークのピッキングに優れています。

PiabはpiGRIP®バッグリップ(BGI)シリーズを改良し、Ver.2の発売を開始します。フィルムの厚い袋、または薄くて繊細なプラスチック製の袋物を吊り上げるのに最適です。
BGIリップは、フィルムの厚いプラスチック製の袋物のピッキングや、食品などが入った自立型パウチのピッキングに最適です。BGI-2リップは、薄く繊細なプラスチック製の袋物のピッキングで優れた性能を発揮します。

ソフトグリッパーの新製品、2本指タイプの「piSOFTGRIP® 50-2」を発売します。
piSOFTGRIP®シリーズに新モデルを加えました。食品/チョコレート業界のオートメーション化のために開発された新製品です。

Piabは自動車業界用サクションカップの新シリーズを発表します。
Piab は、自動車業界用カップの新シリーズを発売します。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。

3Dプリンター業界にPiabバキュームコンベアを提供
製薬、食品、化学業界内での粉体真空搬送の経験を活かし、Piabは現在、3Dプリンター業界にもバキュームコンベアを提案しています。

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piabは扱いやすさと機能の改善/追加に焦点を当てたpiFLOW®p SMARTソフトウェアプラットフォームのソフトウェア開発を継続しています。

piSOFTGRIP® 30-3を新たに加え、pi-SOFTGRIP® シリーズを拡充
Piabは真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」の新サイズを自信を持って発売いたします。従来型よりも小型で、食品・チョコレート産業に特化して開発されました。

ECU-15- piFLOW® 電気コントローラー
ECU-15およびECU-15Sに対応する新規ソフトウェアプラットフォームは、将来さらに機能が加わって新たにリリースされるソフトウェアへ容易にアップグレードできます。

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに新しいサイズが加わりました。
ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに直径60 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Kenos® KVG60グリッパーシステムのサクションカップの設定が可能になりました
このコンフィグレーターツールで、真空発生器ならびにサクションカップと流量制御弁を装備したKVG60グリッパーのデジタル構成が、素早く簡単にできます。

piCOBOT®はFanuc社のCR4/CR7 シリーズにプラグアンドプレイ仕様で利用できるようになりました
ピアブのお客様は、使い易いオンライン設定ツールを通して、FanucロボットCR4とCT7に特化したpiCOBOT® をお選びいただけます。

ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました
ピアブは長方形型ベローズカップシリーズに、ベローズが追加された新カップ「RBL20x45」, 「RBL30x55」の2種類と、正方形型カップ「RBL60x60」を追加しました。

PiabのChipエジェクターが組み込まれた医療機器がCOVID-19感染症患者の治療に貢献
分泌液、血液などの液体を吸い出す大手医療機器メーカーの気管支分泌液吸引器に、Piabの真空発生器Chipエジェクターが利用されています。

3タイプのロボット用バッググリッパー
Piabは、産業用ロボットによるパレタイジングおよびデパレタイジング作業用に、アームエンドツール(EOAT)の幅広いモデルを提供しています。これらのラインナップはウェブサイトでご覧いただけます。