News

A Piab amplia a linha de produtos VGS™ com o VGS™4005
O VGS™4005 foi projetado para atender a aplicações de médio alcance em que menor profundidade de vácuo é necessária. Os ejetores de vácuo são robustos e fáceis de usar, criados para…

Transporte facilitado com o piFLOW®p SMART otimizador de ciclo de transporte (Conveying Cycle Optimizer, CCO) da Piab
Transportar mais material no mesmo tempo, com menos requisitos de habilidades do operador e economizando energia, não soa ótimo? Se sim, confira a mais nova edição da Piab de sua série de transportadores premium.

A Piab lança a série de ejetores Vacuplus para aplicações de baixo a médio alcance
Como parte de nossa ambição de expandir nosso portfólio global, a Piab tem o prazer de apresentar o lançamento de nossos ejetores Vacuplus, projetados para atender a aplicações de baixo a médio alcance que não podem comprometer o desempenho do ejetor.

Piab amplia sua nova série de ventosas automotivas com a adição de três novas subfamílias
A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade. Essas novas ventosas são somadas a um programa agora completo, com todas as 22 novas ventosas.

Lançamento piSAFE® - Programa completo agora disponível
O programa piSAFE® da Piab agora é suplementado com a Válvula de Segurança de Vácuo piSAFE® e a Miniválvula de Segurança de Vácuo piSAFE® para sistemas centralizados que marcam a conclusão do programa piSAFE®.

Piab apresenta um novo tamanho à família de ventosas de fole planas: BFFT80P-2
Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 80 mm de diâmetro.

A Piab está evoluindo: um site totalmente novo, centrado no cliente, é lançado hoje
Com mais de 650 mil usuários todo ano, a Piab decidiu apostar tanto na identidade visual como na experiência do usuário em seu novo site. Depois de realizar incontáveis pesquisas, a Piab criou um site ainda mais centrado no cliente, tanto para usuários já existentes quanto para novos usuários.

Manipulação automatizada de pós com transportadores a vácuo da Piab garante o distanciamento social
A segunda onda da Covid 19 exige ainda mais a adesão às regras de distanciamento social. O manuseio automatizado de materiais com transporte a vácuo pode desempenhar um papel importante na redução dos contatos entre funcionários.

A Piab tem orgulho de apresentar a piSOFTGRIP® 50-2, uma garra de pega de dois dedos.
Mais uma vez, a Piab aumenta a família piSOFTGRIP® com uma nova garra de pega desenvolvida para automação na indústria de alimentos/chocolate.

Piab aprimora os lábios para sacos (BGI) piGRIP®: feitos especialmente para manipular sacos de plástico resistentes e finos/delicados
O lábio BGI é ótimo para coletar sacos plásticos resistentes e bolsas com alimentos/substâncias secas ou úmidas. O lábio BGI-2 também oferece excelentes recursos na coleta de sacos plásticos finos/delicados.

Piab produz uma nova série de ventosas automotivas
A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade.

A Piab apresenta transportador de vácuo para a indústria de manufatura aditiva
Com vasta experiência na manipulação de materiais nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas, a Piab está ampliando sua oferta à indústria de manufatura aditiva.

Piab adiciona COMPACT10E ao programa de bombas compactas
A Piab expandiu seu programa de bombas compactas com uma nova alternativa, o COMPACT10E, para complementar o programa de bombas menores, com 10 mm.

ECU-15S piFLOW®p Smart
A Piab continua o desenvolvimento da plataforma do software piFLOW®p SMART, que tem como foco a facilidade de uso e a funcionalidade aprimorada/adicionada

Piab estende o programa pi-SOFTGRIP® com o piSOFTGRIP® 30-3
A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de garra macia piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente para a indústria alimentícia/de chocolate.

Controlador elétrico ECU-15- piFLOW®
A nova plataforma do software da ECU-15 e ECU-15S pode ser facilmente atualizada com novas versões de software, adicionando novas funcionalidades no futuro.

Piab oferece um novo tamanho à família de ventosas de fole planas
Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 60 mm de diâmetro.

Agora, o sistema de garras Kenos® KVG60 está disponível para ser configurado com as ventosas Piab
Com a nova ferramenta de configuração da Piab, é fácil e rápido projetar digitalmente um sistema de garras KVG60 equipado com geração de vácuo, bem como as ventosas e válvulas de controle de fluxo da Piab.

O piCOBOT® está disponível com uma configuração plug & play para os robôs Fanuc CR4/CR7
Por meio da ferramenta de configuração fácil de usar on-line, os clientes da Piab agora podem optar por ter o piCOBOT® dedicado para os robôs Fanuc CR4 e CR7.

Piab adiciona três novos tamanhos à família de foles retangulares
A Piab estende seu programa de ventosas de foles retangulares com duas novas ventosas que apresentam um fole extra: RBL20x45, RBL30x55 e uma ventosa nova completamente “quadrada”, a RBL60x60.

O ejetor de Chip da Piab facilita a respiração para pacientes com COVID-19
A geração de vácuo com a mini bomba de Chip da Piab em aspiradores de secreção de um grande fabricante de equipamentos médicos garante que secreções, sangue e outros líquidos possam ser sugados silenciosamente e em grandes quantidades.