- O Piab
- Historie sukcesów
Historie sukcesów
Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%
Chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab poprawił o 35% cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej hiszpańskiej firmy Steelgran Componentes S.A.
Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą
Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb dużego brytyjskiego przedsiębiorstwa chemicznego.
Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab
Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.
Wysoka elastyczność i bezpieczne mocowanie w aplikacji kosmetycznej dzięki chwytakowi cobot firmy Piab
Firma Effedi Automation wybrała chwytak piCOBOT®, technologię próżniową COAX® i przyssawki BX firmy Piab, aby bezpiecznie i efektywnie obsługiwać operacje paletyzacji w wiodącej firmie kosmetycznej.
Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab
W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...
Automatyczne przenoszenie paczek herbatników za pomocą technologii podciśnienia Piab
Firma Tecno Pack SpA zaprojektowała i zbudowała uchwyty, korzystając z przyssawek i pomp próżniowych Piab…
Nowe oblicze intralogistyki
Unikalne, inteligentne rozwiązanie, które automatyzuje intralogistykę i przenoszenie materiałów od momentu przyjęcia do gotowych elementów na poszczególnych liniach produkcyjnych, zostało stworzone...
Zespół marzeń: Sidebot Wyzo w połączeniu z niezwykle lekkim chwytakiem Mini Cobot (MCG) firmy Piab
Przy maksymalnym ładunku jednego kilograma, jaki obsługuje sidebot Wyzo, waga chwytaka ma kluczowe znaczenie. Dlatego niezwykle lekki chwytak Piab Mini Cobot (MCG) o masie 270 g sprawdza się idealnie.
With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace
With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.
Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.
Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.
Zautomatyzowany transport opakowań makaronu
Wykorzystując pojedynczy chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, firma Selematic stworzyła najnowocześniejszy zautomatyzowany system pakowania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów i znaczącym wzroście wydajności podczas transportu różnych formatów i warstw makaronu.
Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań plastrów sera o różnych rozmiarach przy dużych prędkościach procesu
Dzięki zastosowaniu produkowanych przez firmę Piab przyssawek piGRIP®, zatwierdzonych do kontaktu z żywnością, oraz generatorów podciśnienia COAX® grupa CAMA stworzyła najnowocześniejszy system pakowania, który pozwala na obsługę 280 torebek plastrów sera na minutę.
robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super Cup”
Najnowszy produkt w technologii próżniowej firmy Piab zyskał ten przydomek nadany przez robominds, ponieważ po prostu podnosi wszystko, niezależnie od materiału, geometrii czy struktury powierzchni. Takiej wszechstronnej przyssawki brakowało firmie robominds w rozwiązaniach do kompletacji dla klientów z sektora handlu elektronicznego i producentów złożonych produktów.
Firma Piab dostarcza mikrododatki do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych przy pomocy rozwiązania firmy Conberg
Chociaż mikrododatki są ważną częścią dzisiejszej karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, ich mocno zmieniająca się ilość w recepturze stanowi wyzwanie w automatyzacji przenoszenia ze stacji dozowania do miksera. Integrator systemów Conberg w Polsce opracował odpowiednie rozwiązanie oparte na urządzeniu do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab.
Firma Kora używa urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab do wydajnego napełniania superżywności
Szybkie i łatwe zmiany produktów, zgodność z normami żywnościowymi i farmaceutycznymi i wysoka wydajność energetyczna dla zrównoważonej ochrony zasobów. Dla firmy Kora przenośniki próżniowe Piab stanowią doskonałe połączenie między etapami procesu, ponieważ spełniają te kryteria.
Tradichem wykorzystuje przenośnik próżniowy firmy Piab do miniaturyzacji aktywnych składników farmaceutycznych
Wielkość ma znaczenie — szczególnie na konkurencyjnych rynkach, takich jak przemysł farmaceutyczny i nutraceutyczny — ze względu na jej bezpośredni wpływ na koszty. Opatentowany przez firmę Tradichems proces Hipering® rozpoczyna się na samym początku łańcucha procesów od miniaturyzacji składników. Dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®p firmy Piab opatentowany przez nią proces jest realizowany w sposób ciągły, co pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu ciśnienia.
Optymalizacja przenoszenia bloków sera
Próżniowe pakowanie bloków sera w folię to główne wyzwanie dla automatyzacji w tej branży. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych przyssawek piGRIP® firmy Piab oraz wysokowydajnych eżektorów próżniowych, producent maszyn i rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji, firma TGW Robotics GmbH, opracował chwytak, który gwarantuje stabilność procesu.
Zautomatyzowana paletyzacja herbaty i soków z chłodni
Paletyzacja kartonów to zwykłe zastosowanie automatyzacji, ale robienie tego z komory chłodniczej, która jest regularnie myta wodą, to szczególne wyzwanie. Motion Controls Robotics sprostało temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej firmy Piab dostarczanej przez Neff Group Distributors.
Bezpieczny transport granulatu mleka w proszku za pomocą urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab
Polmlek Raciąż, polski producent różnych produktów na bazie mleka, musiał stawić czoła problemowi rozpadu granulatu podczas transportu mleka w proszku. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®p firmy Piab okazały się rozwiązaniem, którego szukał. Wyposażeni w eżektor z przepływem w wysokiej próżni, byli w stanie dostosować prędkość, by utrzymać granulat w pożądanym stanie.