News

Garras Joulin agora serão vendidas sob a marca Kenos®
Agora, Piab integrou três variações de garras Joulin dentro do portfólio das garras Kenos®, enquanto soluções para indústria pesada (heavy duty) continuarão sendo comercializadas sob a marca Joulin...

Apresentando o piCOMPACT®10X SMART, a Piab adiciona funcionalidade a um ejetor que ocupa pouco espaço
Um ejetor compacto, eficiente e inteligente que lhe permite dar o próximo passo em…

Paletização em ambientes robustos e empoeirados facilitada com a nova Kenos®Safe&Light
Com uma carga útil de até 59 kg, dependendo do tamanho da garra selecionada, a KSL é ideal para manuseio de papelão em aplicações de armazém e comércio eletrônico...

Mini, mas poderosa: a nova Kenos®MiniGrip oferece uma fixação estável e rígida mesmo em superfícies ásperas
A Kenos®KMG é uma garra de vácuo de espuma que pode ser adaptada para aplicações de pouco espaço em um EOAT semelhante a uma ventosa…

Adapte a nova Kenos®FlexiGrip versátil para atender perfeitamente às suas necessidades de aplicação
A nova garra de vácuo de espuma Kenos®KFG oferece muitas vantagens na produção em massa de produtos com superfícies irregulares, ásperas, estruturadas ou texturizadas...

Manipular mais com menos com a nova unidade de bomba de vácuo piCOBOT®L da Piab
Com sua capacidade de até 16 kg, a piCOBOT®L é particularmente atraente para…

Melhore a receptividade da automação ao transportar pós e grãos com a nova família de produtos da Piab
Soluções de transporte a vácuo para pós, grãos e pequenas partículas devem ser de fácil adaptação, eficientes e sustentáveis. A Piab continua a aprimorar locais de trabalho nas indústrias com…

Garra Mini Cobot (MCG) da Piab – pequena e poderosa
Pesando apenas 270 gramas, a MCG é provavelmente a garra cobot mais leve do mundo. Ela levanta peças de até…

A nova Ferramenta de Paletização Cobot (CPT) da Piab ajuda a transportar mais paletes por dia
A CPT é uma garra para cobot inteligente e compacta. Sua superfície de garra multizonas capta várias caixas…

A Piab apresenta novos tamanhos à sua família de ventosas de fole em poliuretano: B150P e B200P
Com foles curtos, estas ventosas de fole em poliuretano (BP) são ideais para objetos com…

Sacos frágeis agora podem ser coletados e manipulados com mais facilidade e pega segura
Os sacos estão se tornando cada vez mais finos e frágeis e precisam ser manipulados com cuidado. Graças a…

Fácil separação de amostras com a tecnologia de vácuo da Piab
A separação de amostras é uma tarefa comum em laboratórios químicos para realizar pesquisas mais aprofundadas. As bombas de vácuo Lab Vac da Piab garantem...

Entrada rápida no mercado com novos produtos enlatados graças às soluções de paletização eficientes da Piab
Com a garra de superfície Kenos® da Piab, a duração do processo de paletização de alimentos e bebidas enlatados é significativamente…

Com a piSOFTGRIP® 100-4, a Piab está lançando a maior garra da série
A Piab tem o orgulho de apresentar a nova e maior garra macia desenvolvida especialmente com a automação da indústria alimentícia em mente…

Uma parceria entre a Höganäs e a Piab está formada para tornar a Manufatura Aditiva mais sustentável e eficiente
A Höganäs e a Piab formaram uma parceria para alavancar suas respectivas áreas de especialização com o objetivo de avançar...

Elevando a experiência de aprendizagem
Para facilitar melhor um ambiente de aprendizagem de alto desempenho para nossos clientes e parceiros, nós da Piab agora estamos lançando ...

Piab apresenta piFLOW®am
O piFLOW®am é um pequeno transportador a vácuo projetado com base nos requisitos de fabricantes no segmento de manufatura aditiva…

Agora disponível – garra para o manuseio automatizado de pacotes de seis unidades
Com a nova garra da Piab, os pacotes de seis unidades com embalagem de papelão podem ser manuseados de modo automático, suave e…

Manipulação de pó automatizada em manufatura aditiva
Automatizar a manipulação de pó de metal é a chave para estabelecer a tecnologia de Manufatura Aditiva como um processo padrão. A solução de manipulação de pós com transportadores a vácuo da Piab...

A Piab amplia o programa Kenos® Sack Gripper com novas opções de tamanho, anel de vedação e desempenho
A garra KSG está disponível em um novo tamanho menor, um novo anel de vedação, além disso, a KSG pode ser configurada....

A Piab amplia o programa de válvulas Kenos® Reverse com modelos de montagem direta e cinco modelos de conexões
A válvula reversa KRV controla o fluxo de ar e é normalmente usada em sistemas geradores de vácuo externos. Robustas e confiáveis, as válvulas KRV são oferecidas em modelos para...