Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

News

154 artigos
A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos
11/05/2021

A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos

O tamanho importa: principalmente em mercados competitivos como o de produtos farmacêuticos e nutracêuticos devido ao resultado direto sobre os custos. O processo Hipering® patenteado pela Tradichem começa exatamente no início da cadeia de processo com a miniaturização dos ingredientes. Graças ao transportador de vácuo piFLOW®p da Piab, esse processo patenteado é continuamente alimentado, mantendo o nível de pressão necessário.

Lennart Ryberg – Gerente de Produto Global da Piab
04/05/2021

Nós não copiamos os outros, nós os lideramos.

A série X-Factor – Apresentando as pessoas por trás do desenvolvimento da Ventosa MX! Lennart Ryberg – Gerente de Produto Global, Divisão de Automação de Vácuo – há 2,5 anos na Piab

Gustaf Wigren - Diretor de Tecnologia de Produto da Piab
27/04/2021

“Lagom” – não é o melhor para uma única coisa, mas é o certo para qualquer coisa

A série X-Factor – Apresentando as pessoas por trás do desenvolvimento da Ventosa MX! Gustaf Wigren – Diretor de Tecnologia de Produto, Design de Sistema Conceitual, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Divisão de Automação – há 13 anos na Piab

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
22/04/2021

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos

Trocas de produto rápidas e fáceis, conformidade com as normas alimentícias e farmacêuticas, e alta eficiência energética para conservação sustentável de recursos. Para a Kora, os transportadores a vácuo da Piab são o link perfeito entre as etapas do processo. Porque eles atendem justamente a esses critérios.

Jonas Herrström – Engenheiro de Design Sênior na Piab
22/04/2021

Quanto mais fino o lábio, melhor a aderência

A série X-Factor – Apresentando as pessoas por trás do desenvolvimento da Ventosa MX! Jonas Herrström – Engenheiro de Design Sênior, Design de Sistema Conceitual, Pesquisa e Desenvolvimento, Divisão de Automação – há 8 anos na Piab

A Piab transporta microaditivos em solução Conberg para produção de rações de animais domésticos
07/04/2021

A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg

Embora os microaditivos sejam uma parte importante na alimentação de animais de estimação e animais de fazenda, sua quantidade fortemente variável por receita representa um desafio para automatizar a transferência das estações de dosagem para o misturador. O integrador de sistema Conberg na Polônia desenvolveu uma solução adequada com base no transportador a vácuo piFLOW®f da Piab.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
01/04/2021

Piab apresenta um novo tamanho à família de ventosas de fole planas: BFFT80P-2

Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 80 mm de diâmetro.

A CAMA usa as ventosas piGRIP da Piab junto com os ejetores de vácuo COAX para lidar com fatias de queijo embaladas em sacos
22/03/2021

Manuseio automático de embalagens de fatias de queijo de diferentes formatos a velocidades altas de processo

Com o uso das ventosas piGRIP®, certificadas para contato com alimentos, os geradores a vácuo COAX®, ambos produtos da Piab, o Grupo CAMA criou um sistema de embalagem inovador que permite manusear 280 embalagens de fatias de queijo por minuto.

Selematic trabalha com massas automaticamente com a garra de área Kenos KVGL da Piab
04/03/2021

Manuseio automático de embalagens de massas

Com o uso de uma única garra a vácuo Kenos® KVGL da Piab, a Selematic criou um sistema de empacotamento automático de última geração, conseguindo uma redução significativa dos custos e um importante aumento de produtividade ao lidar com diferentes formatos e várias camadas de massa.

piab new website
01/03/2021

A Piab está evoluindo: um site totalmente novo, centrado no cliente, é lançado hoje

Com mais de 650 mil usuários todo ano, a Piab decidiu apostar tanto na identidade visual como na experiência do usuário em seu novo site. Depois de realizar incontáveis pesquisas, a Piab criou um site ainda mais centrado no cliente, tanto para usuários já existentes quanto para novos usuários.

Os transportadores a vácuo da Piab ajudam a cumprir as regras de distanciamento social
26/02/2021

Manipulação automatizada de pós com transportadores a vácuo da Piab garante o distanciamento social

A segunda onda da Covid 19 exige ainda mais a adesão às regras de distanciamento social. O manuseio automatizado de materiais com transporte a vácuo pode desempenhar um papel importante na redução dos contatos entre funcionários.

pisoftgrip 50-2
30/11/2020

A Piab tem orgulho de apresentar a piSOFTGRIP® 50-2, uma garra de pega de dois dedos.

Mais uma vez, a Piab aumenta a família piSOFTGRIP® com uma nova garra de pega desenvolvida para automação na indústria de alimentos/chocolate.

bgi-2 cups for thin delicate bags
30/11/2020

Piab aprimora os lábios para sacos (BGI) piGRIP®: feitos especialmente para manipular sacos de plástico resistentes e finos/delicados

O lábio BGI é ótimo para coletar sacos plásticos resistentes e bolsas com alimentos/substâncias secas ou úmidas. O lábio BGI-2 também oferece excelentes recursos na coleta de sacos plásticos finos/delicados.

novas ventosas automotivas piab
02/11/2020

Piab produz uma nova série de ventosas automotivas

A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade.

Oferta de transporte a vácuo Piab para manufatura aditiva
02/11/2020

A Piab apresenta transportador de vácuo para a indústria de manufatura aditiva

Com vasta experiência na manipulação de materiais nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas, a Piab está ampliando sua oferta à indústria de manufatura aditiva.

piab compact10e
01/11/2020

Piab adiciona COMPACT10E ao programa de bombas compactas

A Piab expandiu seu programa de bombas compactas com uma nova alternativa, o COMPACT10E, para complementar o programa de bombas menores, com 10 mm.

Electrical Control Unit ECU-15
01/09/2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

A Piab continua o desenvolvimento da plataforma do software piFLOW®p SMART, que tem como foco a facilidade de uso e a funcionalidade aprimorada/adicionada

piSOFTGRIP® 30-3
01/09/2020

Piab estende o programa pi-SOFTGRIP® com o piSOFTGRIP® 30-3

A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de garra macia piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente para a indústria alimentícia/de chocolate.

piFLOW®p SMART system
01/09/2020

Controlador elétrico ECU-15- piFLOW®

A nova plataforma do software da ECU-15 e ECU-15S pode ser facilmente atualizada com novas versões de software, adicionando novas funcionalidades no futuro.

Automated veneer handling
06/08/2020

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
30/06/2020

Piab oferece um novo tamanho à família de ventosas de fole planas

Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 60 mm de diâmetro.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar