News

Piccolo ma potente: il nuovo Kenos®MiniGrip offre una presa stabile e salda anche su superfici ruvide
Kenos®KMG è un gripper a vuoto con spugna che può essere adattato ad applicazioni in spazi ridotti in un EOAT in modo simile a una ventosa...

Adatta il nuovo e versatile Kenos®FlexiGrip per soddisfare pienamente le tue esigenze applicative
Il nuovo gripper a vuoto con spugna Kenos®KFG offre molti vantaggi nella produzione di massa di prodotti con superfici irregolari, ruvide, strutturate o testurizzate…

Piab espande la gamma delle ventose multifunzionali MX, aggiungendo una taglia più piccola, da 25 mm, e ulteriori funzionalità.
Scopri le ventose multifunzionali MX di Piab: Le ventose multifunzionali MX offrono eccellenti capacità di presa su qualsiasi superficie, dai sacchetti alle scatole, risultando ideali per l’e-commerce...

Solleva di più con meno con la nuova unità a vuoto piCOBOT®L
piCOBOT®L, con capacità di sollevamento fino a 16 kg, è particolarmente vantaggiosa per…

Migliora il consenso dell’automazione con il trasporto di materiali solidi sfusi con la nuova serie di prodotti di Piab
Le soluzioni di trasporto pneumatico per polveri, granuli e piccole particelle devono essere semplici da adattare, efficienti e sostenibili. Piab continua a contribuire all’evoluzione degli ambienti di produzione con…

Mini Cobot Gripper (MCG) di Piab – piccolo è sinonimo di potente!
Con un peso di soli 270 grammi, l’unità di presa MCG è probabilmente il gripper per cobot più leggero del mondo. Solleva oggetti fino a…

Il nuovo Cobot Palletizing Tool (CPT) di Piab aumenta il numero di pallet spediti in un giorno
Il CPT è dotato di un gripper per cobot smart e compatto. La sua superficie multizona del gripper preleva varie scatole…

Piab espande la propria gamma di accessori per ventose
Grazie alle tre nuove opzioni di fissaggio, Piab offre ulteriori possibilità per il design degli EOAT, per permettere la costruzione di soluzioni di sistemi di trasporto…

Piab lancia la gamma di ventose P con nastri profilati di gomma
Piab ha sviluppato una gamma di ventose specifica per superfici con struttura ruvida…

Piab aggiunge nuove taglie alla gamma di ventose a soffietto in poliuretano: B150P e B200P
Queste ventose a soffietto in poliuretano (Bellow Polyurethane, BP), dal soffietto corto, sono ideali per movimentare oggetti di…

Grazie ad una presa sicura ora è più semplice prelevare e movimentare i sacchetti in plastica sottile
Più i sacchetti sono sottili, più devono essere movimentati con la massima cautela. Grazie a…

Facile separazione dei campioni grazie alla tecnologia del vuoto di Piab
La separazione dei campioni è un’attività quotidiana nei laboratori chimici per condurre ulteriori ricerche. Le pompe a vuoto Lab Vac di Piab garantiscono…

Rapida immissione nel mercato di prodotti in scatola grazie alle efficienti soluzioni di pallettizzazione di Piab
Grazie al gripper per grandi superfici Kenos® di Piab, la durata del processo di pallettizzazione di alimenti e bevande in scatola viene ridotta significativamente,…

Con il modello piSOFTGRIP® 100-4, Piab lancia il gripper più grande di questa gamma
Piab è lieta di presentare la più grande pinza extramorbida sviluppata appositamente per l’automazione dell’industria alimentare…

Nuova partnership tra Höganäs e Piab per rendere l’additive manufacturing più efficiente e sostenibile
Höganäs e Piab hanno instaurato una partnership per trarre vantaggio dalle rispettive aree di competenza con l’obiettivo di far progredire…

Elevare l'esperienza di apprendimento
Per consentire un ambiente di apprendimento e sviluppo ad alte prestazioni, Piab introduce...

Piab introduce piFLOW®am
piFLOW®am è un conveyor di dimensioni ridotte progettato sulla base delle esigenze degli OEM del settore dell’additive manufacturing…

Ora disponibile: il gripper per la movimentazione automatizzata di confezioni da sei bottigliette
Con il nuovo gripper di Piab, è possibile movimentare automaticamente confezioni da sei bottigliette con imballaggio wrap-around, delicatamente e…

Automazione movimentazione polveri nell’Additive Manufacturing
L'automazione della movimentazione delle polveri metalliche è fondamentale affinché la tecnologia dell'Additive Manufacturing possa affermarsi come un processo standard. La soluzione Piab per il trasporto a vuoto delle polveri...

Piab amplia l’offerta dei gripper Kenos® KSG con nuove opzioni di scelta per quanto riguarda dimensioni ed anelli di tenuta, migliorandone le prestazioni complessive
L'offerta del gripper Kenos® KSG è stata ampliata con una nuova dimensione più piccola, un nuovo anello di tenuta e ora può anche essere configurato con...

Piab amplia l’offerta di valvole di reversione Kenos® con modelli a montaggio diretto e modelli a 5 connessioni
La valvola di reversione KRV controlla il flusso d'aria ed è comunemente utilizzata nei sistemi di generazione di vuoto esterni. Resistenti ed affidabili, le valvole KRV sono proposte nei modelli per...