建议

分类

产品

内容

News

159 篇文章
2022/10/4

使用 Piab 新的 piCOBOT®L 真空泵装置,达到事半功倍的效果

由于其起重能力高达 16 公斤,piCOBOT®L 特别适合……

2022/10/3

通往简化的复杂之旅

自 2017 年以来,我们的研发部门一直致力于为工业 4.0 提供解决方案;我于 2020 年加入团队。虽然这听起来可能会颇有争议,但……

2022/9/26

用Piab的新产品系列输送散装固体,提高自动化接受程度

粉末、颗粒和小颗粒的输送解决方案必须易于适应、高效且可持续。Piab继续发展制造业的工作场所,并在此基础上开发出更多的产品……

2022/9/20

用于捆札系统的灵活且高效的原料木材搬运系统

Officina Meccanica Sestese SpA 利用 Piab 的 Kenos® KVG 抓具设计并制造出一款生产线末端包装机器,并已在一家位于东南欧的领先家具配件制造商安装。

2022/9/16

得益于 Minges Coffee Roasters 的 Piab 真空输送机,咖啡令人愉悦

得益于 Piab 的 piFLOW®f,Minges Coffee Roasters 的咖啡胶囊和咖啡包可轻松灌装...

2022/9/9

在兽医应用中提高纸箱成型的生产力

Cob-Solution 使用 Piab 的 B52XP 吸盘和 piCOMPACT23 SMART 真空发生器来设计并构建了一个系统,用于在西西里的 Rao Farmaceutici 兽医药房解决纸箱的拾取和打开应用,该药房正在投资电子商务并在整个欧洲进行销售。

2022/7/7

梦幻组合:Wyzo Sidebot 与 Piab 的超轻量迷你协作机器人抓手 (MCG) 相结合。

由于 Wyzo Sidebot 的最大有效载荷达 1kg,抓手的重量至关重要。而 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) 仅重 270 克,正好合适。

2022/6/14

来自 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) - 更小更强大!

MCG 仅重 270 克,也许是世界上最轻的协作机器人抓手。可提起重达…

2022/5/27

Piab 的新协作机器人托盘装载工具 (CPT) 可提高每日托盘装载量

CPT 是一款智能、紧凑的协作机器人抓手。其多区域抓手表面可抓取多个箱子…

2022/5/24

Piab 进一步扩大其吸盘配件产品线

Piab 新增加了三个配件选项,从而带来更多的 EOAT 设计可能性以实现最优的搬运系统解决方案……

2022/5/24

Piab 推出了带异型橡胶条的 P 系列吸盘

Piab 开发了专门用于粗糙纹理表面的吸盘系列……

2022/5/10

Piab 为其波纹聚氨酯吸盘系列添加了新尺寸:B150P 和 B200P

这些波纹聚氨酯 (BP) 吸盘采用短波纹,非常适合搬运……

2022/5/3

现在可以通过安全抓取装置更轻松地拾取和搬运脆弱的包袋

包袋变得更薄、更脆弱,需要非常小心地对其进行处理。幸亏有了...

2022/4/5

重塑内部物流

一个独特的智能解决方案使各个生产线上从入库到成品再到部件装配交付的内部物流和材料搬运实现自动化,该解决方案由...

2022/3/29

使用 Piab 的真空技术轻松分离样品

样品分离是化学实验室进行下一步研究的常规任务。Piab 的 Lab Vac 真空发生器确保...

2022/3/17

得益于 Piab 的高效码垛解决方案,全新罐装产品得以实现快速营销

得益于 Piab 的 Kenos® 区域抓手,食品和饮料包装罐的码垛流程被大大…

2022/3/3

凭借 Piab 的真空技术来自动搬运包装饼干

使用 Piab 的吸盘和真空发生器,Tecno Pack SpA 设计并制造了抓手…

2022/2/16

为化妆品搬运选择最合适的协作式机器抓手

对于化妆品行业来说,将产品放入各种不同的渠道合作伙伴所指定的包装中,都是一项特殊的挑战...

2022/2/8

DM 药房配送中心依赖 Piab 吸盘

DM 是当前的欧洲最大药房。位于德国,Weilerswist 的配送中心于2009年开始运营。平均每日有3500个托盘在此处运送和拣选。Piab的DURAFLEX®吸盘BX52P将大部分托盘卸垛,送入订单拣选链。吸盘十分坚固,可在夹牢的情况下实现特别较高的循环频率。

2022/2/1

伴随着 piSOFTGRIP® 100-4,Piab 推出了该系列中最大的抓手

Piab 隆重推出一款最新、最大的软爪抓手,其专门针对食品行业的自动化搬运而开发…

2021/11/16

借助 Piab 的真空技术安全地自动搬运玻璃板

Forvet SpA 已经开发出臂端工具,可借助 Piab 的组件……

比较产品

已添加 0 个物品
比较