提案

カテゴリー

製品

内容

ニュース

82 記事
2022/12/08

小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します

Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです…

2022/12/08

新製品 Kenos®FlexiGripは汎用性が高く、様々な要件に対応します

新製品Kenos®KFG真空フォームグリッパーは、粗く、凹凸のある構造の表面を有する製品を大量生産する現場において多くの利点をもたらします。

2022/10/04

Piabの新製品 piCOBOT®L バキュームポンプユニットは、より少ない労力で、効率的な吊り上げを実現します

最大16kgの吊り上げ能力を持つpiCOBOT®Lは、次のようなケースにおいて特に魅力的な製品です。

2022/09/26

Piabの新しい製品シリーズで粉体の自動搬送を簡単導入

粉体や顆粒、微粒子の真空搬送ソリューションは導入が容易で、効率性に優れ、かつ持続可能でなければなりません。製造施設を進化させ続けるPiabの...

2022/06/14

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!

重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。最大5kgのワークを持ち上げることができます...

2022/05/27

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)は、1日あたりのパレット輸送数の増加に貢献します

CPTはスマートでコンパクトな協働ロボット用グリッパーです。そのマルチゾーングリッパーサーフェスは、複数の箱をピッキング...

2022/05/24

Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実

3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計の可能性をさらに広げる...

2022/05/24

Piab、ラバーストリップサクションカップ「Pシリーズ」を発売

Piabは、粗いテクスチャー加工の表面に対応するサクションカップを開発しました...

2022/05/10

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P

ベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、ショートベローズで高さの異なるワークをハンドリングするのに適しています...

2022/05/03

薄い袋物を安全かつ簡単にピッキング・ハンドリング

各業界で使用されている袋は、ますます薄く、破れやすくなってきており、慎重に扱う必要があります。お陰で・・・

2022/03/29

Piabの真空技術で試料の分離が容易に

試料の分離は、化学実験室で研究を進める中で定期的に行われる作業です。PiabのLab Vac真空ポンプを使用すると…

2022/03/17

Piabの効率的なパレタイジングソリューションにより、缶製品を素早く出荷

PiabのKenos®エリアグリッパーを使うことで食品缶・飲料缶のパレタイジングプロセスの時間が、大きく…

2022/02/01

シリーズ最大サイズ、piSOFTGRIP®100-4を発売。

Piabは食品産業でのオートメーションを念頭に特別に開発した新しい大型ソフトグリッパーを自信を持ってご紹介いたします…

2022/01/26

HöganäsとPiabのパートナーシップでは、積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にすることを目指しています

HöganäsとPiabは、それぞれの専門領域を活用するためにパートナーシップを組みました。その目標は…

2021/11/11

新型バキュームコンベア「piFLOW®am」を発売

piFLOW®amは、積層造形(3Dプリント)業界のOEMメーカー様のご要望に応じて設計された、小型のバキュームコンベアです。

2021/11/03

新製品 - 6本パック飲料を自動ハンドリングするグリッパー

Piabの新しいグリッパーを使用することで、厚紙に梱包された6本パックの飲料製品を自動的かつ優しく取り扱うことができ...

2021/09/14

3Dプリントにおける粉体搬送のオートメーション化

金属粉体搬送をオートメーション化することは、3Dプリント技術を標準プロセスとして確立するための鍵です。Piabの粉体真空搬送...

2021/09/09

Piab、Kenos® サックグリッパープログラムを拡張

信頼性の高いKenos®KSGグリッパーは、新たな小型サイズ、シールリングが選択できるようになりました。

2021/09/09

Piab、Kenos®逆止弁プログラムを拡張

KRV逆止弁は、外部真空発生装置を利用するアプリケーションにおける流量制御用に使用されます。頑丈かつ信頼性の高いKRVは、目的に応じて様々なモデルから選択できます。

2021/08/12

PiabはVGS™4005でVGS™の製品展開を拡大します

VGS™4005は、高真空度が求められないアプリケーションに対応するように設計されています。真空グリッパーエジェクターは頑丈で、使いやすく...

2021/07/06

Piab piFLOW®p SMART CCO (Conveying Cycle Optimization)で粉体搬送を容易に

オペレーターのスキルに依存せず、エネルギーコストを抑え、より多くの搬送物を運ぶことができたら素晴らしいと思いませんか? Piab最新のプレミアムコンベアシリーズを是非チェックしてください。

製品を比較

0アイテム追加
比較