제안

카테고리

제품

내용

새소식

82 개의 기사
2022. 12. 2.

Piab 최고의 제품 피커 제품군이 이제 25mm의 더 작은 패드 사이즈와 추가 기능으로 확장되었습니다

Piab 최고의 제품 피커를 확인하세요. MX 다목적 진공패드는 비닐팩부터 상자까지 모든 표면에서 극강의 그리핑 기능을 선사합니다. 전자 상거래에 매우 적합합니다…

2022. 10. 4.

Piab의 새로운 piCOBOT®L 진공 펌프 장치를 사용하여 더 적은 기기로 더 많이 들어 올리기

최대 16kg의 리프팅 기능을 갖춘 piCOBOT®L은 특히 ...에 좋습니다

2022. 9. 26.

Piab의 신제품 시리즈와 함께 벌크 고형물을 이송하여 자동화 수용성 향상

분말, 과립 및 작은 입자를 위한 진공 이송 솔루션은 적용하기 쉽고, 효율적이며, 지속 가능해야 합니다. Piab는 제조 작업장을 계속해서 발전시키고 있습니다...

2022. 6. 14.

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG) - 작을수록 강력하다!

무게가 270그램에 불과한 MCG는 아마도 세계에서 가장 가벼운 코봇 그리퍼일 것입니다. 최대 중량...

2022. 5. 27.

Piab의 새로운 코봇 팔레타이징 공구(CPT), 일당 처리 팔레트 개수 증가에 도움

CPT는 스마트한 소형 코봇 그리퍼입니다. 이 제품의 멀티 존 그리퍼 표면은 동일한 사이클에서...

2022. 5. 24.

Piab는 진공 패드 부속품 라인을 확장합니다

Piab는 세 가지 새로운 부착 옵션을 통해 최적의 흡착이송 시스템 솔루션 구축을 위한 추가 EOAT 설계 가능성을 제시합니다.

2022. 5. 24.

Piab가 성형된 고무 스트립을 포함하는 P 진공 패드를 출시합니다.

Piab가 거친 질감의 표면을 위한 특정 진공 패드 세트를 개발했습니다.

2022. 5. 10.

Piab, 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군에 새로운 크기 추가: B150P 및 B200P

이 벨로즈 폴리우레탄(BP) 진공 패드는 짧은 벨로즈로 하나의 리프팅 장치에 결합했을 때...

2022. 5. 3.

이제 안전 그립으로 얇은 비닐팩을 더욱 쉽게 피킹하고 흡착 이송할 수 있게 되었습니다.

비닐팩이 점점 얇아지고 있고 잘 찢어지므로 더욱 더 조심해서 다루어야 합니다. … 덕분에 …

2022. 3. 29.

Piab의 진공 기술을 사용해 쉽게 수행하는 샘플 분리

샘플 분리는 추가 연구를 실시하기 위해 화학 연구소에서 정기적으로 수행하는 작업입니다. Piab의 Lab Vac 진공펌프는...

2022. 3. 17.

Piab의 효율적인 팔레타이징 솔루션 덕분에 가능해진 새로운 캔 제품의 신속한 출시

Piab의 Kenos® 진공그리퍼를 사용하면서, 식품 및 음료 캔의 팔레타이징 공정에 소요되는 기간이...

2022. 2. 1.

piSOFTGRIP® 100-4, Piab가 출시하는 이 시리즈 중 가장 큰 그리퍼

Piab는 식품산업 자동화를 염두에 두고 특별히 개발된 가장 큰 신형 소프트 그리퍼를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다...

2022. 1. 26.

Höganäs와 Piab, 파트너십을 통해 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성 제고를 위한 만반의 태세 준비

Höganäs와 Piab는 적층식 제조 분야의 자동화를 발전시키기 위한 목표를 가지고...

2022. 1. 13.

학습 훈련 증진 플랫폼 출시

고객과 파트너를 위한 고성능 학습 환경을 더 잘 촉진하기 위해 Piab은 이제 완전히 새로운 학습 및 개발 플랫폼인 Piab Greenhouse를 출시합니다.

2021. 11. 11.

Piab, piFLOW®am 출시

piFLOW®am은 적층식 제조 분야 내에 있는 OEM의 요구사항을 기반으로 설계된 소형 진공분체이송기입니다...

2021. 11. 3.

현재 사용 가능 – 6팩 자동 흡착이송용 그리퍼

Piab의 새로운 그리퍼를 사용하면 판지 포장된 6팩을 자동으로, 부드럽게, 흡착이송 합니다, 그리고...

2021. 9. 14.

분말 진공이송 자동화 적층식 제조 분야

파이아브(Piab)의 진공이송을 위한 분말 진공이송 솔루션은 반복적 테스트 및...

2021. 9. 9.

Piab는 새로운 크기, 씰링 링 및 성능 옵션으로 Kenos® 포대/자루 그리퍼 프로그램을 확장합니다

이제 KSG 그리퍼가 더 작은 크기인 230x140mm로 제공됩니다. KSG 그리퍼 프로그램에서 사용 가능한 옵션에 내마모성이 우수한 새로운 파란색 천연 고무 씰링 링이 추가되었습니다. 또한 성능 향상을 위해 최대 8개의 COAX® 카트리지로 KSG를 구성할 수도 있습니다.

2021. 9. 9.

Piab가 직접 취부 모델 및 5가지 연결 모델로 Kenos® 리버스 밸브 프로그램을 확장합니다

견고하고 신뢰할 수 있는 KRV 밸브는 POM-C 씰링 요소가 있는 양극 산화 알루미늄으로 제작된 직접 취부 또는....

2021. 8. 12.

Piab가 VGS™ 제품군을 확장해 VGS™4005를 출시합니다

VGS™4005는 적은 진공도가 필요한 미드 레인지 응용분야에 사용하기 적합합니다. 진공그리퍼 이젝터는 견고하고 사용하기 쉬우며...

2021. 7. 6.

Piab의 piFLOW®p SMART Conveying Cycle Optimizer(CCO)를 사용하면 이송이 쉬워집니다

작업자의 기술이 많이 필요하지 않고 에너지 비용을 절감하면서도 재료를 더 많이 이송하고 싶으신가요? 그렇다면 Piab의 최신 프리미엄 분체이송기 시리즈를 확인해 보십시오.

제품 비교

추가된 0 품목
비교