Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Actualités

83 articles
08/12/2022

La palettisation dans les environnements difficiles et poussiéreux est simplifiée grâce au nouveau Kenos®Safe&Light

Avec une charge utile allant jusqu’à 59 kilogrammes, selon la taille de préhenseur sélectionnée, le KSL est idéal pour la manutention du carton dans les applications d’entrepôt et de commerce électronique...

08/12/2022

Mini mais puissant – le nouveau Kenos®MiniGrip offre un maintien stable et rigide même sur les surfaces rugueuses

Le Kenos®KMG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse...

08/12/2022

Adaptez le nouveau Kenos®FlexiGrip polyvalent pour répondre parfaitement aux exigences de votre application

Le nouveau préhenseur par aspiration à mousse Kenos®KFG offre de nombreux avantages dans la production de masse de produits avec des surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées...

02/12/2022

La gamme de dispositifs de prise d’objet n° 1 de Piab s’étend désormais avec une taille de ventouse plus petite de 25 mm et des fonctionnalités supplémentaires

Découvrez le dispositif de prise d’objet n° 1 de Piab : Les ventouses multi-fonction MX offrent des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces, du sac à la boîte. Elles sont excellentes pour le commerce électronique...

04/10/2022

Soulever plus avec moins grâce à la nouvelle pompe à vide piCOBOT®L de Piab

Avec sa capacité de levage allant jusqu’à 16 kg, le piCOBOT®L présente un intérêt particulier pour...

26/09/2022

Améliorer l’acceptation de l’automatisation en transportant des solides en vrac avec la nouvelle série de produits de Piab

Les solutions de transport pneumatique pour les poudres, les granulés et les petites particules doivent être faciles à adapter, efficaces et durables. Piab continue de faire évoluer les lieux de fabrication avec...

14/06/2022

Le mini préhenseur pour cobot de Piab : petit et puissant !

Pesant à peine 270 grammes, le MCG est probablement le mini préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Il soulève des pièces jusqu’à...

27/05/2022

Le nouvel outil de palettisation pour cobot (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permet de sortir davantage de palettes par jour

Le CPT est un préhenseur pour cobot intelligent et compact. Sa surface de préhenseur multi-zones prélève plusieurs boîtes...

24/05/2022

Piab étend sa gamme d’accessoires pour ventouses

Grâce à trois nouvelles options de fixation, Piab offre d’autres possibilités de conception d’accessoires de préhension (EOAT) pour une élaboration optimale des solutions de manutention…

24/05/2022

Piab lance la série de ventouses P avec des bandes en caoutchouc profilées

Piab a développé un ensemble spécifique de ventouses pour les surfaces texturées rugueuses...

10/05/2022

Piab ajoute de nouvelles tailles à sa famille de ventouses à soufflets en polyuréthane : B150P et B200P

Dotées de leurs soufflets courts, ces ventouses à soufflets en polyuréthane (BP) conviennent parfaitement à la manipulation d’objets de...

03/05/2022

Les sacs fragiles peuvent désormais être prélevés et manipulés plus facilement grâce à une prise sécurisée

Devenant plus fins et plus fragiles, les sacs doivent être manipulés avec précaution. Merci à...

29/03/2022

Séparation facile des échantillons grâce à la technologie du vide de Piab

La séparation des échantillons est une tâche routinière dans les laboratoires de chimie qui permet d’approfondir les recherches. Les pompes à vide Lab Vac de Piab permettent...

17/03/2022

Intégration rapide de nouveaux produits en conserve sur le marché grâce aux solutions efficaces de palettisation de Piab

Grâce aux préhenseurs de surface Kenos® de Piab, la durée du processus de palettisation des conserves d’aliments et de boissons est considérablement...

01/02/2022

Avec le piSOFTGRIP® 100-4, Piab lance le préhenseur le plus grand de cette série

Piab est fier de présenter le nouveau et le plus grand préhenseur souple, spécialement pour l’automatisation…

11/11/2021

Piab présente le piFLOW®am

Le piFLOW®am est un petit transporteur pneumatique conçu selon les exigences d’OEM du secteur de la fabrication additive...

03/11/2021

Maintenant disponible – préhenseur pour la manipulation automatisée de packs de six

Le nouveau préhenseur Piab permet de manipuler les packs de six avec emballage en carton de manière automatique...

14/09/2021

Automatisation de la manutention de poudres dans la fabrication additive

L’automatisation de la manutention des poudres métalliques est essentielle pour faire de cette de la fabrication additive technologie un processus standard. La solution de manutention de poudres par transport pneumatique de Piab...

09/09/2021

Piab complète le programme Kenos® Sack Gripper avec de nouvelles options de format, de joint et de performances

Le préhenseur KSG est désormais disponible dans un nouveau format plus compact, un nouveau joint en caoutchouc. De plus, le KSG peut désormais être configuré avec...

09/09/2021

Piab complète le programme de vannes d’inversion Kenos® avec des modèles à montage direct et cinq modèles de raccordement

La vanne d’inversion KRV contrôle le débit d’air et est généralement utilisée dans les systèmes de générateur de vide externes. Robustes et fiables, les vannes KRV sont proposées dans...

12/08/2021

Piab étend sa gamme de produits VGS™ avec le VGS™4005

Le VGS™4005 est conçu pour répondre aux applications de milieu de gamme où une profondeur de vide moindre est nécessaire. Les éjecteurs de préhension à vide sont robustes, faciles à utiliser et conçus pour...

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer