建议

分类

产品

内容

News

159 篇文章
2024/1/9

适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置

我们现提供完全与 FANUC CRX 兼容的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L 版本。全方位即插即用。

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售
2023/12/7

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售

去年八月,Piab收购了AVAC Vakuum Teknik AB,这是一家在瑞典享有盛誉的真空专家,拥有一套完善的产品组合。现在,AVAC的一部分产品已经被纳入Piab的产品系列中。

2023/11/28

广受好评的 BXP 吸盘迎来了新的成员并首次进入配置器

我们广受好评的 BXP 吸盘最常用于拣选表面特别多孔渗透的物体,现将补充45 毫米版本。

2023/8/29

使用 Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘来安全码垛汽车锂电池

Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。

From Ground to 20 Meters up: Piab’s Automated System Conveys Corn Seed Coating Powder up to Fourth Floor
2023/7/7

从地面到 20 米高处:Piab 的自动化系统将玉米种子包衣粉输送到四楼

Bayer Hungaria Kft. 在其玉米种子包衣粉输送方面享受到了 Piab 自动化解决方案所带来的优势。Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全减少了手动处理的需要。 

Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。
2023/7/5

Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%

Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。

2023/4/6

四十余载,依然在路上 - 一段有关输送机的传奇还在延续

为庆祝 Piab 成立 70 周年,真空输送事业部发起了一场竞赛,以寻觅最古老、仍在役的 Piab 真空输送机。而这最终“花落”……

Piab's Kenos® KVGL 抓手
2023/4/6

在食品应用中增加码垛周期。

MAXPRO 采用 Piab Kenos® KVGL 抓手,在包袋搬运方面彰显巨大优势…

2023/3/29

Piab集团收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG

Piab 集团已达成协议,收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG...

2023/3/28

Piab集团收购COVAL

Piab集团收购了全球真空自动化组件和系统的领先品牌COVAL...

2023/3/24

提高集装箱包装和码垛效率。

Eklego 使用 Piab KVG 和 KVGL 系列 Kenos® 抓手,设计并制造先进的生产线末端系统...

2023/3/21

Piab piGRIP® 海绵唇边 - FLIW 可搬运表面不规则或非结构化的物体

FLIW(Foam Lip Wide,宽海绵唇边)是我们在 piGRIP® 系列中新添的最新产品。可以完全配置成多种组合,使其成为任何拣选应用的完美之选...

2023/3/14

Piab 汽车行业吸盘的四个有用增补

四款新吸盘扩充了 PAF(Piab 汽车行业平直吸盘)和 PAB(Piab 汽车行业波纹吸盘)系列,每个系列增加两个新尺寸——Ø100mm 和 Ø125mm。 

2023/2/7

Piab 的全新蛋类专用吸盘 ECX36 提高了蛋类产品搬运过程的生产效率

可靠而柔软的吸盘,适用于蛋类产品搬运过程,可实现高速应用。现在就测试一下吧!

2023/2/7

Piab 的新型水果吸盘 FCX50 可轻柔抓取从牛油果到西葫芦的各种水果

FCX50 吸盘采用多唇边和柔性波纹体,可独立抓取任何形状或质地的水果,甚至可以进行偏轴抓取...

2022/12/8

精选的Joulin吸具现已在Kenos® 品牌下销售

今年5月底,Piab收购了真空抓取解决方案全球领先品牌Joulin。现在Piab已经将Joulin的三个吸具系列整合到Kenos® 产品组合中,而针对重型行业的解决方案继续在Joulin品牌下销售,Joulin的专家进一步支持这些行业为每个客户定义最佳系统。...

2022/12/8

Piab 推出了 piCOMPACT®10X SMART,为小尺寸真空发生器增加了功能

一款紧凑、高效和智能的真空发生器,使您能够……

2022/12/8

全新 Kenos®Safe&Light 让您可以在恶劣和多尘的环境中轻松码垛

根据所选择的抓手尺寸,KSL 的有效载荷可达 59 kg,是仓储和电子商务应用中纸箱搬运的理想选择…

2022/12/8

小巧而强大 – 全新的 Kenos®MiniGrip 即使在粗糙的表面上也能实现稳定而刚性的抓握

Kenos®KMG 是一款真空海绵抓手,可以在类似于吸盘的 EOAT 中适应狭小间距的应用...

2022/12/8

全新的多功能 Kenos®FlexiGrip 可完美适应您的应用要求

全新的 Kenos®KFG 真空海绵抓手在大规模生产表面不平整、粗糙、有结构或有纹理的产品方面具有很多优势...

2022/10/13

食品行业的自动装箱码垛

BX 吸盘采用双硬度的 Duraflex® 以及 Piab COAX® 真空发生技术,并让 Tradicional Panadera 能够使用一个抓具就可码垛不同类型的纸箱。

比较产品

已添加 0 个物品
比较